CAT Remanですべて入手できます。最高に頑丈なCAT®部品には完全保証が付いており,必要なときに必要な場所でどれもわずかな価格で入手できます。
Cat® Reman Check Valve (Fuel)
Cat Reman Actuator (Integrated Speed Control)
Cat® Gas Engine Throttle Rotary Actuator adjusts throttle valve positioning, ensuring accurate air intake control for enhanced engine performance
Cat Reman Actuator (60 mm) (Governor Control)
Cat Reman Barrel Assembly (11 mm) (Fuel Injection Pump)
Cat Reman Barrel Assembly (10 mm) (Fuel Injection Pump)
Cat®回転数ガバナは750 kPaの閉圧を満たします
Cat® Governor Speed Control prevents engine overspeed, safeguarding against potential damage and ensuring operator safety
Cat Reman Electronic Actuator (48 mm F-Series ITB)
Catリマン電子アクチュエータ(60mm)(ダイナミックガスブレンディング)
Cat Reman Electronic Actuator (60 mm F-Series ITB)
Governor Check Valve
Cat Reman Barrel Assembly (9 mm) (Fuel Injection Pump)
Cat Reman Fuel Ratio Control Module
Cat® Governor Control Linkage Lever translates the movement of the main lever into a corresponding adjustment of the throttle valve opening
1 - 16/62を表示中
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
62の1~16 結果
62の1~16 結果
Cat
Cat
Cat
Cat
電圧(ボルト)
24
全長(in)
6.44
全幅(in)
3.58
全高(in)
18.01
温度(°F)
-40°Fから185°F
穴サイズ(in)
0.35
質量(lb)
4.85
マテリアル
アルミニウム合金,フルオロエラストマー(FKM)ゴム,アセタールプラスチック,炭素鋼
Cat
Cat
Cat
Cat
Overall Length (in)
8.66
Overall Width (in)
5.18
Overall Height (in)
4.04
Cat
マテリアル
炭素鋼
Cat
Cat
Cat
Cat
Height (in)
1.2
Length (in)
2.9
Cat
Cat
Cat