この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
営業所選択
営業所選択
サインイン
機種を追加
ホイール トラクタ用ルータ ビット
Cat® エレベータフレーム用のエレベータチェーンロアローラ
Cat®エレベータローラチェーンはエレベータのかごと駆動機構の間で動力を伝達します
エンド カッティング エッジ(22 mm)
Cat®エジェクターガイドローラの外縁は面取りされています
Scraper Floor and Ejector Roller
センタ カッティング エッジ(22mm)
Cat®2209.5 mm ロングエレベータチェーンとパワートレインでのフライト
Cat® イジェクタ ガイド コーン ベアリング付きキャリア ローラ
Cat®エレベータチェーンアッパーローラーのエレベータフレーム用
Cat® カッティングエッジ用スチールルーティングビット
Cat® イジェクタガイドローラ、コーンベアリング付き
Cat® イジェクタガイドローラ、コーンベアリング付き
エレベーターフレームに取り付けられたCat® エレベーターチェーン下部ローラー
Cat® 45 mm Bolt-On Scraper Cutting Edge
センタ カッティング エッジ(22mm)
264の1~16 結果
264の1~16 結果
営業所選択
価格と在庫情報について
Cat
Width (in)
8.453
Wear or Durability
Standard
Thickness (in)
0.984
Overall Length (in)
20.0
Material
Boron Steel
Cat
Length (in)
Not specified
Outside Diameter (in)
Not specified
Component Type
Roller
Material
Acrylic Adhesive
Cat
長さ(in)
309.25
ピッチ(in)
4.06
Component Type
Chain
Cat
Hole Spacing (in)
6.0
Hole Pattern Rows
1
Width (in)
12.992
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
29.433
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0.866
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Cat
Length (in)
4.36
Outside Diameter (in)
4.48
Thread Size (in)
1-1/2-12
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Cat
Hole Spacing (in)
6.0
Hole Pattern Rows
2
Width (in)
15.984
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
60.181
Position
Center
Hole Quantity
20
Thickness (in)
0.866
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
カラー
CATイエロー, CATイエロー
長さ(in)
87.0
Component Type
Flight
Material
Alloy Steel
Cat
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Cat
Length (in)
12.2
Outside Diameter (in)
Not specified
Thread Size (in)
1-1/4-7
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Cat
Width (in)
9.626
Wear or Durability
Standard
Thickness (in)
1.283
Overall Length (in)
21.394
Material
Boron Steel
Cat
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Cat
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Cat
Length (in)
12.0
Outside Diameter (in)
16.6
Thread Size (in)
1-1/4-7
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Cat
Hole Spacing (in)
6.0
Hole Pattern Rows
3
Width (in)
18.996
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
71.748
Position
Center
Hole Quantity
36
Thickness (in)
1.772
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Hole Spacing (in)
6.0
Hole Pattern Rows
2
Width (in)
15.984
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
56.189
Position
Center
Hole Quantity
18
Thickness (in)
0.866
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel