Cat®左側バケットサイドカッターは、掘削性を向上させるために設計されています。
Cat®右側バケットサイドカッターは掘削性能を高めるように設計されています
Cat®右側バケットサイドカッターは掘削性能を高めるように設計されています
Cat®左側バケットサイドカッターは、掘削性を向上させるために設計されています。
Cat®左側バケットサイドカッターは、掘削性を向上させるために設計されています。
Cat®右側バケットサイドカッターは掘削性能を高めるように設計されています
Cat®右側バケットサイドカッターは掘削性能を高めるように設計されています
Cat®左側バケットサイドカッターは、掘削性を向上させるために設計されています。
Cat®左側バケットサイドカッターは、掘削性を向上させるために設計されています。
Cat®右側バケットサイドカッターは掘削性能を高めるように設計されています
Cat®右側バケットサイドカッターは掘削性能を高めるように設計されています
Cat®左側バケットサイドカッターは、掘削性を向上させるために設計されています。
Cat® 16 mm厚左ハンドルバケットサイドカッタは、掘削性を向上させるように設計されています
Cat® 厚さ 16 mm の右側バケット サイドカッターは、掘削を改善するように設計されています。
Cat®左側バケットサイドカッターは、掘削性を向上させるために設計されています。
Cat®右側バケットサイドカッターは掘削性能を高めるように設計されています
1 - 16/127を表示中
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
127の1~16 結果
127の1~16 結果
Cat
Position
LH
Length (mm)
515.2
Attachment Method
Bolt-On
Material
Low Alloy Steel
Cat
Position
RH
Length (mm)
515.2
Attachment Method
Bolt-On
Material
Low Alloy Steel
Cat
機械
油圧ショベル
幅(mm)
406.4
長さ(mm)
124.7
高さ(mm)
107.95
Position
RH
Attachment Method
Bolt-On
Material
Low Alloy Steel
Cat
機械
油圧ショベル
幅(mm)
355.6
長さ(mm)
124.7
高さ(mm)
114.3
Position
LH
Attachment Method
Bolt-On
Material
Low Alloy Steel
Cat
機械
油圧ショベル
幅(mm)
279.4
長さ(mm)
350.0
高さ(mm)
68.58
Position
LH
Attachment Method
Bolt-On
Material
Boron Steel,Alloy Steel,Low Alloy Steel
Cat
機械
油圧ショベル
幅(mm)
469.9
長さ(mm)
350.0
高さ(mm)
68.58
Position
RH
Attachment Method
Bolt-On
Material
Low Alloy Steel,Boron Steel,Alloy Steel
Cat
機械
ローダ
幅(mm)
119.38
長さ(mm)
121.6
高さ(mm)
33.02
Position
RH
Attachment Method
Bolt-On
Material
Low Alloy Steel
Cat
機械
ミニ油圧ショベル
幅(mm)
119.38
長さ(mm)
121.6
高さ(mm)
33.02
Position
LH
Attachment Method
Bolt-On
Material
Low Alloy Steel
Cat
機械
油圧ショベル
幅(mm)
279.4
長さ(mm)
305.8
高さ(mm)
76.2
Position
LH
Attachment Method
Bolt-On
Material
Low Alloy Steel
Cat
機械
油圧ショベル
幅(mm)
279.4
長さ(mm)
305.8
高さ(mm)
71.12
Position
RH
Attachment Method
Bolt-On
Material
Low Alloy Steel
Cat
機械
油圧ショベル
幅(mm)
220.0
長さ(mm)
303.0
高さ(mm)
80.0
Position
RH
Attachment Method
Bolt-On
Material
Low Alloy Steel
Cat
機械
油圧ショベル
幅(mm)
219.99
長さ(mm)
303.0
高さ(mm)
80.01
Position
LH
Attachment Method
Bolt-On
Material
Low Alloy Steel
Cat
長さ(mm)
274.3
高さ(mm)
273.9
幅(mm)
43.2
厚さ(mm)
16.0
概算質量(kg)
4.73
マテリアル
鋼
機械
ミニ油圧ショベル
Position
LH
Attachment Method
Bolt-On
Cat
長さ(mm)
274.3
高さ(mm)
273.9
幅(mm)
43.2
厚さ(mm)
16.0
概算質量(kg)
4.73
マテリアル
鋼
機械
ミニ油圧ショベル
Position
RH
Attachment Method
Bolt-On
Cat
機械
油圧ショベル
幅(mm)
370.84
長さ(mm)
450.0
高さ(mm)
88.9
Position
LH
Attachment Method
Bolt-On
Material
Low Alloy Steel
Cat
機械
油圧ショベル
幅(mm)
368.3
長さ(mm)
450.0
高さ(mm)
101.6
Position
RH
Attachment Method
Bolt-On
Material
Low Alloy Steel