工場取付け部品を見つけて、部品図を表示することができます。
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
キャンセルすると、入力されたすべてのアタッチメントデータが消去されます。
1 - 16/108を表示中
Cat® Wing Shroud - RH/LH
Cat
Position
RH/LH
Wear or Durability
Standard
Sidebar Thickness (in)
2.756
Length (in)
29.252
Attachment Method
Pin-On
Material
Abrasion Resistant Steel,Low Alloy Steel
Cat® Wing Shroud - RH Lower
Cat
上部/下部
下限
摩耗または耐久性
標準
マテリアル
合金,低合金鋼
Position
RH
Size
#12
Attachment Method
Mechanically Attached
Length (in)
24.528
Cat® Wing Shroud - LH Lower
Cat
マテリアル
合金,低合金鋼
Position
LH
Size
#12
Wear or Durability
Standard
Upper/Lower
Lower
Attachment Method
Mechanically Attached
Length (in)
24.528
Cat® Wing Shroud - RH Upper
Cat
マテリアル
低合金鋼,合金
Position
RH
Size
#12
Wear or Durability
Standard
Upper/Lower
Upper
Sidebar Thickness (in)
5.63
Attachment Method
Mechanically Attached
Length (in)
22.756
Cat® Wing Shroud - LH Upper
Cat
マテリアル
低合金鋼,合金
Position
LH
Size
#12
Wear or Durability
Standard
Upper/Lower
Upper
Sidebar Thickness (in)
5.63
Attachment Method
Mechanically Attached
Length (in)
22.756
CAT®ウィング シュラウド - 右側/左側上部
Cat
Position
RH/LH
Wear or Durability
Standard
Upper/Lower
Upper
Sidebar Thickness (in)
3.543
Length (in)
33.031
Attachment Method
Mechanically Attached
Material
Alloy Steel
CAT® ウィング シュラウド - 右側/左側上部
Cat
Position
RH/LH
Wear or Durability
Standard
Upper/Lower
Upper
Sidebar Thickness (in)
5.512
Length (in)
32.283
Attachment Method
Mechanically Attached
Material
Alloy Steel
Cat® Wing Shroud - LH Lower
Cat
Position
LH
Wear or Durability
Standard
Upper/Lower
Lower
Sidebar Thickness (in)
5.512
Attachment Method
Mechanically Attached
Length (in)
25.787
Material
Alloy Steel
Cat® Wing Shroud - RH/LH
Cat
Position
RH/LH
Wear or Durability
Standard
Sidebar Thickness (in)
2.756
Attachment Method
Mechanically Attached
Length (in)
32.913
Material
Alloy Steel
Cat® Wing Shroud - RH Lower
Cat
Position
RH
Wear or Durability
Standard
Upper/Lower
Lower
Sidebar Thickness (in)
5.512
Length (in)
25.787
Attachment Method
Mechanically Attached
Material
Alloy Steel
Cat® Wing Shroud - RH/LH Upper
Cat
Position
RH/LH
Size
WH10PH
Wear or Durability
Standard
Upper/Lower
Upper
Sidebar Thickness (in)
4.744
Attachment Method
Mechanically Attached
Length (in)
19.291
Material
Low Alloy Steel
CAT®ウィング シュラウド - 右側/左側下部
Cat
Position
RH/LH
Wear or Durability
Standard
Upper/Lower
Lower
Sidebar Thickness (in)
3.543
Attachment Method
Mechanically Attached
Length (in)
19.488
Material
Alloy Steel
Cat®ウィング シュラウド - 右側/左側上部
Cat
Position
RH/LH
Wear or Durability
Standard
Upper/Lower
Upper
Sidebar Thickness (in)
5.63
Length (in)
32.283
Attachment Method
Mechanically Attached
Material
Alloy Steel
Cat® Wing Shroud - RH
Cat
Position
Rh
Attachment Method
Mechanically Attached
Length (in)
19.646
Material
Alloy Steel
Wear or Durability
Standard
Upper/Lower
Lower
Cat® Stick Steering Control allows operators to control the direction and movement using a single stick or lever, facilitating accurate operation
Cat
Length (in)
3,937.008
Material
Anti-Sieze Compound Mixed: Metal
Cat® Wing Shroud - LH
Cat
Position
Lh
Attachment Method
Mechanically Attached
Length (in)
19.646
Material
Alloy Steel
Wear or Durability
Standard
Upper/Lower
Lower
108の1~16 結果
108の1~16 結果