この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
Used for connecting machine hydraulics to B6 and B8 hammers.
車両油圧システムをB6およびB6sブレーカに接続するために使用されます。
車両油圧システムをB4、B4s、B6、B6s、B8、およびB8sブレーカに接続するために使用されます。
車両油圧システムをB9ブレーカに接続するために使用されます。
4の1~4 結果
4の1~4 結果
Cat
Overall Length
90.4 in
Weight
19 lb
Hose Guard Type
Cloth Sheathing
Cat
全長
86.6 in
Machine Class
BHL 415-444
質量
20.2 lb
Hammer Compatibility
B6-B8
ホースガードタイプ
布被覆
Weight (lb)
20.2
Cat
全長
98.4 in
Machine Class
SSL/CTL
質量
25.4 lb
Hammer Compatibility
B4-B6-B8
ホースガードタイプ
布被覆
Weight (lb)
25.4
Cat
全長
95.5 in
Machine Class
MHE 7-10 Ton
質量
24 lb
Hammer Compatibility
B9
ホースガードタイプ
布被覆
Weight (lb)
24