CAT®全天候用延長コード(300 V)(25 ft)(トリプル)
Cat®全天候用延長コード(300 V)(50 FT)(トリプル)(10/3)
Cat®全天候用延長コード(300 V)(25 FT)(トリプル)(10/3)
CAT®全天候用延長コード(300 V)(100 FT)(トリプル)
Cat®全天候用延長コード(300 V)(25 FT)
CAT®全天候用延長コード(300 V)(50 FT)
CAT®全天候用延長コード(300 V)(100 FT)
CAT®全天候用延長コード(300 V)(50 ft)(トリプル)
Cat® Extension Cord facilitates the safe extension of electrical power to different devices and supports triple delivery to power multiple tools
Cat® Magnetic Extendable Boom Light provides adjustable illumination for work areas, offering flexible placement and stable magnetic mounting
Cat® Dual Power Tower Light provides high-intensity illumination with dual power sources for safe and continuous operation in all environments
1 - 15/15を表示中
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
15の1~15 結果
15の1~15 結果
Cat
ワイヤ ゲージ
12.0
プラグ
NEMA 5-15P
アウトレット
NEMA 5-15R(トリプル)
定格値
SJTOW
標準カラー
黄色
長さ(m)
7.6
定格電圧(ボルト)
300
温度(°C)
-35 ~ 60
ワイヤ ゲージ(AWG)
12/3
マテリアル
全天候型ビニール
Cat
ワイヤ ゲージ
10.0
プラグ
NEMA 5-15P
アウトレット
NEMA 5-15R(トリプル)
定格値
SJTOW
標準カラー
黄色
長さ(m)
15.25
定格電圧(ボルト)
300
温度(°C)
-35 ~ 60
ワイヤ ゲージ(AWG)
10/3
マテリアル
全天候型ビニール
Cat
ワイヤ ゲージ
10.0
プラグ
NEMA 5-15P
アウトレット
NEMA 5-15R(トリプル)
定格値
SJTOW
標準カラー
黄色
長さ(m)
7.6
定格電圧(ボルト)
300
温度(°C)
-35 ~ 60
ワイヤ ゲージ(AWG)
10/3
マテリアル
全天候型ビニール
Cat
ワイヤ ゲージ
12.0
プラグ
NEMA 5-15P
アウトレット
NEMA 5-15R(トリプル)
定格値
SJTOW
標準カラー
黄色
長さ(m)
30.5
定格電圧(ボルト)
300
温度(°C)
-35 ~ 60
ワイヤ ゲージ(AWG)
12/3
マテリアル
全天候型ビニール
Cat
Voltage (volts)
125
Current (Amps)
10.0
Weight (kg)
4.98
Material
Plastic,Phenolic Plastic
Cat
ワイヤ ゲージ
12.0
プラグ
NEMA 5-15P
アウトレット
NEMA 5-15R(シングル)
定格値
SJTOW
標準カラー
黄色
長さ(m)
7.6
定格電圧(ボルト)
300
温度(°C)
-35 ~ 60
ワイヤ ゲージ(AWG)
12/3
マテリアル
全天候型ビニール
Cat
ワイヤ ゲージ
12.0
プラグ
NEMA 5-15P
アウトレット
NEMA 5-15R(シングル)
定格値
SJTOW
標準カラー
黄色
長さ(m)
15.25
定格電圧(ボルト)
300
温度(°C)
-35 ~ 60
ワイヤ ゲージ(AWG)
12/3
マテリアル
全天候型ビニール
Cat
ワイヤ ゲージ
12.0
プラグ
NEMA 5-15P
アウトレット
NEMA 5-15R(シングル)
定格値
SJTOW
標準カラー
黄色
長さ(m)
30.5
定格電圧(ボルト)
300
温度(°C)
-35 ~ 60
ワイヤ ゲージ(AWG)
12/3
マテリアル
全天候型ビニール
Cat
プラグ
NEMA 5-15P
アウトレット
NEMA 5-15R(トリプル)
定格値
SJTOW
標準カラー
黄色
長さ(m)
15.25
注記
12ゲージ,3コンダクタ
定格電圧(ボルト)
300
温度(°C)
-35 ~ 60
ワイヤ ゲージ(AWG)
12/3
マテリアル
全天候型ビニール
Cat
Length (mm)
30,500.0
ワイヤ ゲージ
10.0
Weight (kg)
8.56
定格電圧(ボルト)
300
アウトレット
トリプル
温度(°C)
-35 ~ 60
定格値
SJTOW
マテリアル
全天候型ビニール
Cat
Cat
Cat
電流計(Amp)
20.0
コード直径(mm)
14.27 - 26.97
定格電圧(ボルト)
125/ 250コネクタ
Cat
電流計(Amp)
30.0
コード直径(mm)
15.875 - 28.575
定格電圧(ボルト)
125コネクタ
Cat
電流計(Amp)
30.0
コード直径(mm)
15.875 - 28.575
定格電圧(ボルト)
125プラグ