Cat®エア始動モーターは、圧縮空気を使用して内燃エンジンの回転を開始します。
Cat®エア始動モーターは、圧縮空気を使用して内燃エンジンの回転を開始します。
Cat® エンジン用予備潤滑モーターはエンジン始動前にオイルを循環させ、最適な潤滑を行います
CAT®エア モータ グループ
Cat® 642 mm ロングエアスタータモータは大型内燃機関の燃焼プロセスを開始します
CAT®エア スタータ モータ グループ
CAT®電動モータ グループ(24 V)
エンジンで使用されるCat® 予備潤滑ポンプ
Cat® 27ボルト直流冷媒コンデンサーモーター
Cat® 運転室内のウィンドウワイパー用24ボルトコンパクトドライブモーター
Cat®タービンエアモータは圧縮空気を使用して空気圧とタービンブレードを介して回転運動を発生させる予潤滑ポンプ用です
Cat®モーターア センブリ(27 VDC)(HVAC)
CAT®電動ポンプ グループ(24 V)(ブレーキ)
加圧空気のエネルギーを回転運動に変換する予備潤滑ポンプ用Cat®エアモータ
Cat®モーターア センブリ(27 VDC)(HVAC)
CAT®電動モータ グループ(24 V)(予潤滑)
1 - 16/817を表示中
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
817の1~16 結果
817の1~16 結果
Cat
フランジ形式
SAE 3取付けフランジ
ツース本数
12
長さ(mm)
521.9
Material
Carbon Steel
Cat
フランジ形式
SAE 3取付けフランジ
ツース本数
11
穴のネジ部サイズ
1-0.5-11.5 NPT(インレット)
フランジ直径(mm)
91.9
長さ(mm)
494.9
Material
Carbon Steel
Cat
Cat
Material
Carbon Steel
Cat
全長(mm)
642.0
ピニオンツース
12
ピニオン ピッチ
6/8
穴のネジ部サイズ
2-11-0.5 NPT(インレット)
フランジ形式
SAE 3取付けフランジ
Material
Carbon Steel
Cat
Cat
電圧(ボルト)
24
全幅(mm)
146.0
全長(mm)
260.4
全高(mm)
171.4
Material
Carbon Steel
Cat
全長(mm)
342.9
外径(mm)
129.5
Cat
Material
Carbon Steel
Cat
コネクタ形式
8ピンDT
全長(mm)
168.0
全幅(mm)
181.0
全高(mm)
103.0
ワイヤ長(mm)
270.0
Material
Carbon Steel
Cat
長さ(mm)
299.2
穴のネジ部サイズ
1インチNPT(インレット),1.5インチNPT(排気)
フランジ直径(mm)
114.2
Material
Carbon Steel
Cat
回転数(rpm)
4,000.0
定格電圧(ボルト)
27 DC
直径(mm)
78.0
電力(ワット)
177.0
長さ(mm)
280.0
Material
Carbon Steel
Cat
全長(mm)
256.1
全幅(mm)
116.1
全高(mm)
139.51
Material
Carbon Steel
Cat
幅(mm)
210.6
高さ(mm)
171.4
Material
Carbon Steel
Cat
回転数(rpm)
4,000.0
定格電圧(ボルト)
27 DC
直径(mm)
78.0
電力(ワット)
177.0
長さ(mm)
280.0
Material
Carbon Steel
Cat
全長(mm)
261.0
全幅(mm)
182.9
全高(mm)
137.5
Material
Carbon Steel