Zeppelin Power Norway

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

いつでもここで税金詳細を入力できます。
登録
Zeppelin Power Norway
いつでもここで税金詳細を入力できます。

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

いつでもここで税金詳細を入力できます。
ホームエンジンバルブ トレインその他のバルブ機構コンポーネント250-9378: ブレーキ バルブ アセンブリ
ホームエンジンバルブ トレインその他のバルブ機構コンポーネント250-9378: ブレーキ バルブ アセンブリ
250-9378: ブレーキ バルブ アセンブリ

CAT®ブレーキ バルブ アセンブリ(エンジン ブレーキ)

ブランド: Cat

製品画像
250-9378: ブレーキ バルブ アセンブリ
250-9378: ブレーキ バルブ アセンブリ
250-9378: ブレーキ バルブ アセンブリ
250-9378: ブレーキ バルブ アセンブリ
250-9378: ブレーキ バルブ アセンブリ

CAT®ブレーキ バルブ アセンブリ(エンジン ブレーキ)

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
250-9378の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号250-9378の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
長さ(in): 3.33
長さ(mm): 84.6
マテリアル:
外径(in): 0.75
外径(mm): 19.0
さらに表示
部品番号250-9378と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

834 844 834H 834K 854 854K 844K

ホイールトラクタ

623H 621K OEM 621H 627H 631K 637K 651

ホイールトラクタスクレーパ

627K 631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 637K 657 651 623K LRC 623K 621K

ロードホールダンプ

R2900 XE

トラック

775G 775F 772G OEM 773G LRC 770G 777G 777F 772G 775G OEM 772 773G 770 773F 775G LRC 773G OEM 770G OEM

ホイールスクレーパ

637K

ダンプトラック

772 777G 770 777 775 773 D10R

発電装置

D1500

アーティキュレートトラック

730 EJECTOR 730C2 740C 740B 740 GC 730C 745C 725 740 735C 735B 745 730 735 OEM 735

採石用トラック

772G 770G

モータグレーダ

18M3 24M 24 14M3 16 14 18 16M 16M3 14M-3 16GC

WIDE BODY TRUCK

707

産業用エンジン

C32 C9.3B C18 C13 C15 C9.3

トラックエンジン

C9 C-9 C11 C13 C15

ホイールローダ

988 XE 986 988GC 986H 988 986K 990K 990 993 992 993K 988K XE 988H 988K 992K

イジェクタトラック

740 730C2 EJ 730C 740B

エンジン

C15 C18 C13B

石油エンジン

C15 C18

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み