Zeppelin Power Norway

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

いつでもここで税金詳細を入力できます。
登録
Zeppelin Power Norway
いつでもここで税金詳細を入力できます。

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

いつでもここで税金詳細を入力できます。
ホームホースおよびチューブホース,ホース アセンブリ,ホース コンポーネント冷却水ホース369-5860: Hose Assembly
ホームホースおよびチューブホース,ホース アセンブリ,ホース コンポーネント冷却水ホース369-5860: Hose Assembly
369-5860: Hose Assembly

High Temperature Coolant Hose Assembly

ブランド: Cat

製品画像
369-5860: Hose Assembly
369-5860: Hose Assembly

High Temperature Coolant Hose Assembly

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
369-5860の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号369-5860の仕様
Overall Length (mm): 342.0
Weight (kg): 0.364
Material: Medium Pressure Hose
さらに表示
部品番号369-5860と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

824 834K 824K

ホイールローダ

988K

ブルドーザ

D8T D8R D8

ランドフィルコンパクタ

826 826K 836K

ソイルコンパクタ

825 825K

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み