Zeppelin Power Norway

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

いつでもここで税金詳細を入力できます。
登録
Zeppelin Power Norway
いつでもここで税金詳細を入力できます。

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

いつでもここで税金詳細を入力できます。
ホームグランド エンゲージ ツールロックドリルグランドエンゲージツールダウンザホールハンマーアダプター562-3198: サブ アダプタ
ホームグランド エンゲージ ツールロックドリルグランドエンゲージツールダウンザホールハンマーアダプター562-3198: サブ アダプタ
562-3198: サブ アダプタ

ブランド: Cat

製品画像
562-3198: サブ アダプタ
562-3198: サブ アダプタ
562-3198: サブ アダプタ
562-3198: サブ アダプタ
562-3198: サブ アダプタ

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
562-3198の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号562-3198の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Pin End Thread Size: 6 BECO
Effective Length (in): 68.5
Effective Length (mm): 1,739.9
Pipe Diameter (in): 7.626
Pipe Diameter (mm): 193.7
Material: Low Alloy Steel
さらに表示
部品番号562-3198と互換性のあるモデル

現在、この部品の互換性に関する情報はありません。

キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み