ಹೋಮ್ಜೋಡಣೆಗಳುಪೊರಕೆಗಳು493-2258: BU115
ಹೋಮ್
ಜೋಡಣೆಗಳುಪೊರಕೆಗಳು
493-2258: BU115
493-2258: BU115

Cat® Utility Brooms sweep and collect light debris on smooth surfaces in forward or reverse travel.

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
493-2258: BU115
493-2258: BU115
493-2258: BU115
493-2258: BU115
493-2258: BU115
493-2258: BU115
493-2258: BU115
493-2258: BU115
493-2258: BU115
493-2258: BU115
493-2258: BU115

Cat® Utility Brooms sweep and collect light debris on smooth surfaces in forward or reverse travel.
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
Cat® Utility Brooms sweep and collect debris on smooth surfaces in forward or reverse travel. The Utility Broom is recommended for spoil removal during cold planing applications. The Utility Broom can be adjusted for greater bristle down-force in tough applications such as sweeping course material out of a cold planer cut.

Cat® Utility Brooms sweep and collect debris on smooth surfaces in forward or reverse travel. The Utility Broom is recommended for spoil removal during cold planing applications. The Utility Broom can be adjusted for greater bristle down-force in tough applications such as sweeping course material out of a cold planer cut.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
Overall Width: 1810 mm
Overall Width: 71.3 in
Sweeping Width: 59.4 in
Sweeping Width: 1510 mm
Brush Diameter: 660 mm
Brush Diameter: 26 in
Required Hydraulics: Standard Flow
Height: 31.2 in
Height: 793 mm
Length: 1490 mm
Length: 58.7 in
Weight: 948 lb
Weight: 430 kg
Optimal Hydraulic Flow: 30-83 L/min (8-22 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure: 145-227 bar (2100-3300 psi)
Motor Displacement: 24 in³
Motor Displacement: 393 cm³
Brush Speed at Maximum Flow: 190 rpm
Drive Method: Direct Drive
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
Overall Width: 1810 mm
Overall Width: 71.3 in
Sweeping Width: 59.4 in
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
Broom-Angle
BU115
Broom-Utility
BU115
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Broom-Angle
BU115
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
493-2258 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
493-2258 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 493-2258 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

Cat® Utility Brooms sweep and collect debris on smooth surfaces in forward or reverse travel. The Utility Broom is recommended for spoil removal during cold planing applications. The Utility Broom can be adjusted for greater bristle down-force in tough applications such as sweeping course material out of a cold planer cut.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 493-2258 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
Overall Width: 1810 mm
Overall Width: 71.3 in
Sweeping Width: 59.4 in
Sweeping Width: 1510 mm
Brush Diameter: 660 mm
Brush Diameter: 26 in
Required Hydraulics: Standard Flow
Height: 31.2 in
Height: 793 mm
Length: 1490 mm
Length: 58.7 in
Weight: 948 lb
Weight: 430 kg
Optimal Hydraulic Flow: 30-83 L/min (8-22 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure: 145-227 bar (2100-3300 psi)
Motor Displacement: 24 in³
Motor Displacement: 393 cm³
Brush Speed at Maximum Flow: 190 rpm
Drive Method: Direct Drive
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 493-2258 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

BROOM-ANGLE

BU115

BROOM-UTILITY

BU115

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸಂಬಂಧಿತಭಾಗಗಳು
489-2200
489-2200: MB250
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
479-8086
479-8086: 3.05 m (10 ft)
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
353-1697
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
448-5690
448-5690: BP118C
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
481-3668
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
219-7706
219-7706: A41, Skid Steer Coupler
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
426-6548
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
448-5670
448-5670: BA118C Hydraulic, Polypropylene/Wire
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ