Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

호스 및 튜브어댑터, 커플링 및 피팅어댑터 및 구성품003-9014: 3/8" 90° 엘보우 어댑터
호스 및 튜브어댑터, 커플링 및 피팅어댑터 및 구성품003-9014: 3/8" 90° 엘보우 어댑터
003-9014: 3/8" 90° 엘보우 어댑터

고압 라인에 사용되는 Cat® 3/8" 90° 엘보우 어댑터

브랜드: Cat

제품 이미지
003-9014: 3/8" 90° 엘보우 어댑터
003-9014: 3/8" 90° 엘보우 어댑터
003-9014: 3/8" 90° 엘보우 어댑터
003-9014: 3/8" 90° 엘보우 어댑터
003-9014: 3/8" 90° 엘보우 어댑터

고압 라인에 사용되는 Cat® 3/8" 90° 엘보우 어댑터

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 003-9014 사양
Material: Carbon Steel
더 보기
부품 번호 003-9014의 호환 가능 모델

선박용 엔진

3406

로거

227

트랙 로더

977K 977L

휠 펠러 번처

2570C 2570D 2670C 553C 2670D 573C 573D 2470C 563C 563D

윈치

528

로드 리클레이머

RM600 RM800

트럭

797F

광산용 굴삭기

5230

아스팔트 포장기

AP-1200

냉각 플레이너

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822 PM312 PM313 PM310 PM-201 PM-565 PM-565B

리클레이머 믹서

RM800

기관차 엔진

PR20B

회전 믹서

RM800

휠 스키더

518 528B 528 530B

현장 준비 트랙터

2864C 586C

미니 유압식 굴삭기

307C 307B 307E 308E 308C

산업용 엔진

3512

진동 콤팩터

CS-431C CP-433C CP-533C CS-573C CS-533C CS-433C CS-563C CP-563C CS-583C CS-531C

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료