Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

유압기타 유압 구성품008-6325: 육각 헤드 90도 엘보-플레어 어댑터
유압기타 유압 구성품008-6325: 육각 헤드 90도 엘보-플레어 어댑터
008-6325: 육각 헤드 90도 엘보-플레어 어댑터

유체 운반 엘보우 어댑터(STOR에 37도)

브랜드: Cat

제품 이미지
008-6325: 육각 헤드 90도 엘보-플레어 어댑터
008-6325: 육각 헤드 90도 엘보-플레어 어댑터
008-6325: 육각 헤드 90도 엘보-플레어 어댑터
008-6325: 육각 헤드 90도 엘보-플레어 어댑터
008-6325: 육각 헤드 90도 엘보-플레어 어댑터

유체 운반 엘보우 어댑터(STOR에 37도)

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 008-6325 사양
유형: 엘보우, 90°
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-5064 (1-5/16-12) , 6V-5065 (1-5/8-12)
커넥터 유형: -20 JIC 37° - 16 STOR
Oil and Fuel Compatible Seal: 228-7096 (1-5/8-12), 238-5084 (1-5/16-12)
자재 설명: 도금 강철
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 2S-4078 (1-5/8-12), 7M-8485 (1-5/16-12)
나사산: 1-5/8-12; 1-5/16-12
Material: Carbon Steel
더 보기
부품 번호 008-6325의 호환 가능 모델

선박용 엔진

3616 3612 C280-16 C280-12 C280-6 C280-8

석유 엔진

C15 C13 C11 C280-12

부하 견인 덤프

R1600 R1700G R1300G R3000H R1700 II R1600G R1600H R2900G R2900

모바일 유압 전원 장치

330D 330D L 340D2 L 336D 336D L

트럭 엔진

C9 C13

리퍼

3

발전기 세트 엔진

C280-16 3616 3608 3606

윈치

53

엔진

C15 C18

트랙형 트랙터

D3B D4B D6G2 LGP D5B D6E SR D6G2 XL D6D

트럭

785

SPL EXCAVATOR BASED SOLN

OEM-PM

백호

931 D3

석유 패키지

TH48-E80 CX31-C15I CX31-C11I TH35-C11I CX31-C13I

가스 엔진

G3612 G3616

휠 트랙터

631D 637D 633D

굴삭기

330D MH 336D2 XE 336D2 LXE 336D 336D2 L 340D2 L 336D L 336D2 330D 336D LN 336D2 GC 340D L 336D2 L XE 330D L

선박용 보조

3608

기관차 엔진

3612

유압 제어장치

143 141 140

불도저

3S 3P

산업용 엔진

C-15 C18 C11 C13 C15

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료