하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사031-0219: 3/8 - 16 자동 잠금 볼트
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사031-0219: 3/8 - 16 자동 잠금 볼트
031-0219: 3/8 - 16 자동 잠금 볼트

Cat® 자동 잠금 볼트는 진동이나 외력으로 인해 볼트가 풀리는 것을 방지하는 잠금 메커니즘이 있는 조임장치입니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
031-0219: 3/8 - 16 자동 잠금 볼트
031-0219: 3/8 - 16 자동 잠금 볼트
031-0219: 3/8 - 16 자동 잠금 볼트
031-0219: 3/8 - 16 자동 잠금 볼트
031-0219: 3/8 - 16 자동 잠금 볼트

Cat® 자동 잠금 볼트는 진동이나 외력으로 인해 볼트가 풀리는 것을 방지하는 잠금 메커니즘이 있는 조임장치입니다.

브랜드: Cat

다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 031-0219 사양

측정 단위

미국미터법
Bolt Length (in): 1.75
Bolt Length (mm): 44.45
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0.75
그립 길이(mm): 19.05
자재: 나일론, 6, 6/12, 6/6 플라스틱,탄소 스틸
도장: 0
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
더 보기
부품 번호 031-0219의 호환 가능 모델

선박용 엔진

3406B 3406C 3406E 3306B D333C 3306 C280-8

모터 그레이더

160H ES 12H NA 140H 140G 16G 140H NA 143H 14G 12H 12G 160H 16H NA 160H NA 12H ES 14H NA 163H NA 140H ES

석유 발전기 세트

G3306B C15

발전기 세트-군용

3608

휠 트랙터 스크레이퍼

631K 637 631 637K 657 651

오프 하이웨이 트럭

798 AC 793 798 796 AC 794 AC

SPL EXCAVATOR BASED SOLN

OEM-PM

회전/트랙 드릴

MD6290

파워 팩

C18

발전기

SR4 SR5 SR4B

선박 변속기

7251 7261

휠 로더

972G 988 XE 950B 950E 980G II 988K XE 966D 966F 966E 966G 980F II 966F II 950B/950E 980C 992C 980F 980G 970F

불도저

7SU 7S LGP 824S 8U 5A 5S 7A 7S 7U 8A 825 8SU 4A

전력 모듈

XQC1200 PM3516 XQG135

트럭 엔진

3306 1673C 3406C 3406B C15 3306B

로드 리클레이머

RM800 RR-250 RR-250B RM-350B RM600

토사 스태빌라이저

SS-250B SS-250

트랙형 트랙터

D6D SR D6G2 LGP D10 D8 GC D8GC D4E D5B D5E D6E SR D6D D7G2 D6E D7R D7G D7H D8R D8N D8R II D6G2 XL D4E SR

전방 삽

5080 235C

트럭

785 793C 793F 793F XQ 794 AC 793F OEM 793F AC MT4400D AC

토양 다짐 장비

825G 825C 815B 815F

리클레이머 믹서

RM-350B RM-350 RM800 RM-250C

스태빌라이저 믹서

SM-350

가스 엔진

G3512H G3306B G3306 G3406 G3520

이젝터 트럭

740

굴삭기

330 L 375-A L 330B L 330B LN 330-A L 330 LN 330-A L 330-A 235B 235C 235D 375-A 330-A LN 245 245D 330B 245B

회전 믹서

RM800

유압 제어장치

163 143 153 141 140

석유 변속기

TH48-E80

굴절식 트럭

D35HP D30D D250E II D300E D300D D400E D250E D400D D25D D350E D350D D400 D40D 740 735 OEM 735 D300E II

리퍼

953B 977 963 953 943 7 6 5 4 8

배관

587R 578 572R 583R 572G

매립용 콤팩터

826G II 826C 826G 816B 816F

윈치

57H 55

엔진 - 산업용

3406B 3406C

휠 스크레이퍼

651E 611 631G 621E 657G 621F 621B 657E 623F 623E 637K 637E 637G 637D 627G 627F 639D 627B 627E 615C

석유 패키지

TH48-E80 TH48-E70 CX35-C18I

휠 트랙터

633E II 651B 651E 615 611 621 631K 615C II 631D 631E 631G 651 641B 623B 623G 623E 623F 621B 657E 657B 621R 621E 621F 633D 657G 621G 639D 615C 627B 627G 627E 627F 637G 637D 637E 637K

휠 스키더

525 545

휠 도저

814B 824G 824C 814F 824G II

발전기 세트

G3406 G3520 G3516 G3516B G3516H G3516K DG350 SR5 3304B G3306 3516B GEN DG400 DG500 3306B C15 G3520H G3520K 3512C 3512B 3456 DG450 3406C 3406E G3306B 3516C G3512H 3516B 3516C GEN SET G3512K 3516E

동력 패키지

G3406

트랙 로더

963 973 943 953 973C 963B 953B 977K 977L 955K 955L

석유 엔진

C-15 3516 C15 C18 3512C

휠형 굴삭기

W330B

부하 견인 덤프

R1300G R1300

콤팩트 트랙 로더

249D 239D

스키드 스티어 로더

226D 232D

발전기 세트 엔진

3406C 3406E 3406B 3608 3606 3516B 3456 3304B 3306B 3306 3304 POWER SYS G3520 G3516C

엔진

C15 C18 G3516H G3406 G3520

선박용 기어

3192 7251

펌퍼

HT400 SPF343C

냉각 플레이너

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM-465

CHALLENGER

70C 65 65C 65B 65D

선박용 보조

3608

유압식 삽

6018 6015 6015 FS

리퍼 흙갈퀴

16G

산업용 엔진

3516B C18 3406E 3406B 3406C C7.1 3306B 3306 D333C 3406 C-15 C15

엔진 - 장비

C4.4

트랙 스키더

527

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료