설명:
Cat® 조임장치 부품은 크기, 강도, 클램프 부하 및 과거 성능을 기반으로 특정한 용도에 맞게 설계되었습니다. 이것은 다른 제조사에는 없는 정보입니다. 이것을 선택하면 장비를 재조립하거나 장비의 수명이 다할 때까지 사용할 수 있습니다. 타사의 하드웨어 및 조임장치가 귀하의 장비에 적합한 것처럼 보일 수 있지만 다른 회사는 당사처럼 귀하의 장비에 대해 잘 알지 못합니다.
소켓 헤드 볼트는 육각 헤드 볼트 및 조립 툴을 사용하기 위한 공간이 충분하지 않은 설계에 사용됩니다.
특성:
• Cat 조임장치는 정확한 사양에 따라 제조되며 내구성, 신뢰성, 생산성을 고려하여 제작됩니다.
• 강도 및 품질 – 조임장치는 ISO, ASTM, ASME 및 SAE 요구 사항을 충족하거나 상회합니다.
• Cat 볼트, 너트 및 와셔는 최대의 조임력을 제공하기 위해 하나의 계통으로 함께 작동하도록 설계되었습니다.
• 코팅은 다양한 작업에 대한 특수 요구 사항을 충족합니다(RoHS 준수).
적용 분야:
Cat 볼트 및 그와 결합되는 경화 와셔와 너트는 높은 클램프 부하를 일관되게 생산하는 성능 기반 계통을 형성합니다. Cat 조임장치를 사용하면 전 세계적으로 대부분의 장비 및 작업장 장치를 안심하고 조립, 유지 보수 또는 수리할 수 있습니다.
더 보기