104-8970: 7/8"x13/16"x3/8" 유압 전방 라인 T자형 어댑터

104-8970: 7/8"x13/16"x3/8" 유압 전방 라인 T자형 어댑터

Cat® Hydraulic Front Lines Tee Adapter splits fluid flow from a single line into two separate lines, allowing the connection of multiple hydraulic components

브랜드: Cat

fallback-image

104-8970: 7/8"x13/16"x3/8" 유압 전방 라인 T자형 어댑터

Cat® Hydraulic Front Lines Tee Adapter splits fluid flow from a single line into two separate lines, allowing the connection of multiple hydraulic components

브랜드: Cat

관련 부품

228-7090: 16mm 외경 오링 실

ORFS 커넥터 엔드용 Cat® 고무 오링 실

238-5079: 7.65mm 내경 O-링 실

3/8-24" STOR 커넥터 엔드용 Cat® 고무 오링 실

238-5081: 19.18mm 내경 오링 실

7/8-14인치 STOR 커넥터 엔드용 Cat® 고무 오링 실

2M-9780: 2.46 x 19.18mm 90A NBR O 링

Cat® Stor 오링 실(SAE 7/8-14)(펌프 그룹, 브레이크, 라인 그룹)

6V-3251: 19.18 mm 내경 고무 오링 실

Cat® 7/8-14" STOR 커넥터 종단을 위한 오링 실

6V-8398: 1.78 x 12.47mm 90A NBR O 링

Cat® O-링 페이스 씰은 유압 호스와 어댑터 사이의 누출 없는 연결을 보장합니다.

7J-0204: 1.63 x 7.65mm 90A NBR O 링

실린더 헤드용 Cat® 오링 실은 유압 유체 누출을 방지하고 최적의 실린더 헤드 성능을 보장합니다.

키

키

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료