Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사107-3953: M30 X 3.5 육각 헤드 볼트
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사107-3953: M30 X 3.5 육각 헤드 볼트
107-3953: M30 X 3.5 육각 헤드 볼트

Cat® 트랙 롤러 캐리어용 육각 헤드 볼트는 힘을 고르게 분배하여 국부적인 응력과 조기 고장을 방지합니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
107-3953: M30 X 3.5 육각 헤드 볼트
107-3953: M30 X 3.5 육각 헤드 볼트
107-3953: M30 X 3.5 육각 헤드 볼트
107-3953: M30 X 3.5 육각 헤드 볼트
107-3953: M30 X 3.5 육각 헤드 볼트

Cat® 트랙 롤러 캐리어용 육각 헤드 볼트는 힘을 고르게 분배하여 국부적인 응력과 조기 고장을 방지합니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 107-3953 사양

측정 단위

미국미터법
나사산 크기(직경 x 피치)(mm): M30x3.5
Bolt Length (in): 5.906
볼트 길이(mm): 150.0
볼트 유형: 육각 헤드 볼트
도장: 아연편
Grip Length (in): 3.071
그립 길이(mm): 78.0
자재: 강철,저합금강,합금 아연
볼트 크기(mm): M30
볼트 크기(in): 1.181
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M30
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
더 보기
부품 번호 107-3953의 호환 가능 모델

포워더

584 584HD

임업 제품

548 FM528 558 FM528 LL 568 538

모터 그레이더

16M 12M 120M 14M

아스팔트 규준대

SE60 V

모바일 유압 전원 장치

365C L 385C

매립용 콤팩터

826K 826

오프 하이웨이 트럭

793D 793F 793

멀티프로세서 죠

VT60 MP40

트랙형 트랙터

D7R SERIES D10 D7R II

전방 삽

5080 385C 5090B

트럭

793F AC 793F CMD 793F OEM 793F XQ 793D 793F

FOREST PRODUCTS

OTHER

광산용 굴삭기

5110B

냉각 플레이너

PM312 PM313 PM310

토양 다짐 장비

825 825K

크러셔

P360

회전/트랙 드릴

MD6640 MD6540

굴삭기

345B II 385C L FM538 365C L 375-A L 365C L MH 385C L MH FM548 375-A 345C L 365B II FM558 365B L 385C FS FM568 365C 385B 385C 345C 365B

휠 스키더

535C 535B 545C 525C 525B 545

휠 로더

980H 986 988GC 994F 994D 986H 994K 950K 986K 994H 962K 995 994

휠 도저

824 824K

확장된 광산용 제품

LD350

유압식 삽

6015B 6015

전력 모듈

OEM POWER

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료