Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

Cat Reman 제품냉각 계통워터 펌프10R-4429: Cat® Reman 워터 펌프
Cat Reman 제품냉각 계통워터 펌프10R-4429: Cat® Reman 워터 펌프
10R-4429: Cat® Reman 워터 펌프

재생 물 펌프

브랜드:

Cat® Reman
Cat Reman의 차이점은 늘 새것 같은 품질을 제공하겠다는 당사의 약속에서 확인할 수 있습니다. 설계와 엔지니어링에서 어셈블리와 품질 관리에 이르기까지, 당사의 핵심 인재들이 최첨단 기술을 사용하여 8,000개 이상의 Cat Reman 제품군을 만듭니다 –– 모든 제품에는 새것과 동일한 12개월 Caterpillar 부품 보증†이 적용됩니다.

† 제한사항이 적용될 수 있습니다. 해당하는 Caterpillar 제한 보증에 대한 모든 세부 사항은 공인 Cat 특약점에 문의하십시오.

Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman의 차이점은 늘 새것 같은 품질을 제공하겠다는 당사의 약속에서 확인할 수 있습니다. 설계와 엔지니어링에서 어셈블리와 품질 관리에 이르기까지, 당사의 핵심 인재들이 최첨단 기술을 사용하여 8,000개 이상의 Cat Reman 제품군을 만듭니다 –– 모든 제품에는 새것과 동일한 12개월 Caterpillar 부품 보증†이 적용됩니다.
† 제한사항이 적용될 수 있습니다. 해당하는 Caterpillar 제한 보증에 대한 모든 세부 사항은 공인 Cat 특약점에 문의하십시오.

제품 이미지
10R-4429: Cat® Reman 워터 펌프
10R-4429: Cat® Reman 워터 펌프
10R-4429: Cat® Reman 워터 펌프
10R-4429: Cat® Reman 워터 펌프
10R-4429: Cat® Reman 워터 펌프

재생 물 펌프

브랜드:

Cat® Reman
Cat Reman의 차이점은 늘 새것 같은 품질을 제공하겠다는 당사의 약속에서 확인할 수 있습니다. 설계와 엔지니어링에서 어셈블리와 품질 관리에 이르기까지, 당사의 핵심 인재들이 최첨단 기술을 사용하여 8,000개 이상의 Cat Reman 제품군을 만듭니다 –– 모든 제품에는 새것과 동일한 12개월 Caterpillar 부품 보증†이 적용됩니다.

† 제한사항이 적용될 수 있습니다. 해당하는 Caterpillar 제한 보증에 대한 모든 세부 사항은 공인 Cat 특약점에 문의하십시오.

Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman의 차이점은 늘 새것 같은 품질을 제공하겠다는 당사의 약속에서 확인할 수 있습니다. 설계와 엔지니어링에서 어셈블리와 품질 관리에 이르기까지, 당사의 핵심 인재들이 최첨단 기술을 사용하여 8,000개 이상의 Cat Reman 제품군을 만듭니다 –– 모든 제품에는 새것과 동일한 12개월 Caterpillar 부품 보증†이 적용됩니다.
† 제한사항이 적용될 수 있습니다. 해당하는 Caterpillar 제한 보증에 대한 모든 세부 사항은 공인 Cat 특약점에 문의하십시오.

Cat 순정 부품 사용 가능
보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 10R-4429 사양

측정 단위

미국미터법
높이(in): 9.5
길이(mm): 223.5
폭(mm): 223.5
높이(mm): 241.3
길이(인치): 8.8
더 보기
부품 번호 10R-4429의 호환 가능 모델

로거

322C

모터 그레이더

12M 12K 120H 140M 160K 140K 120K 140G 150 140K 2 140 135H 120K 2

트랙 로더

953C 963C

석유 엔진

C7

휠형 굴삭기

M325C MH

모바일 유압 전원 장치

324D LN 329D L 325D L 325C 325D

집게차

M325D MH M325D L MH

통합형 툴 캐리어

IT62G II IT38G II

트럭 엔진

C7 3126B 3126 3126E

배관

561N

트랙형 트랙터

D5N D6N

아스팔트 포장기

BG-2455D AP-1055D BG-260D

굴삭기

325D FM 324D FM LL 328D LCR 329D LN 325D FM LL 329D L 325D L 324D FM 324D 325D MH M325D MH 326D L 325C L 322C FM 322C 324D LN 325C FM M325D L MH 329D 324D L 325C 325D

휠 로더

938G II 962G II 950G II

산업용 엔진

C7 3126B

더 보기
대체 부품 비교
높이(in)
길이(인치)
설명
10R-4429
이 부품:
10R-4429: Cat® Reman 워터 펌프

9.5

8.8

재생 물 펌프

236-4413
이 부품:
236-4413: PUMP GP-

11.3

7.5

Water Pump

352-2139
이 부품:
352-2139: 엔진에 사용되는 냉각수 펌프

9.1

13.1

Cat® 엔진에 사용되는 냉각수 펌프

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료