Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사121-5908: M10X1.5 나사산 스터드 볼트
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사121-5908: M10X1.5 나사산 스터드 볼트
121-5908: M10X1.5 나사산 스터드 볼트

스터드 볼트

브랜드: Cat

제품 이미지
121-5908: M10X1.5 나사산 스터드 볼트
121-5908: M10X1.5 나사산 스터드 볼트
121-5908: M10X1.5 나사산 스터드 볼트
121-5908: M10X1.5 나사산 스터드 볼트
121-5908: M10X1.5 나사산 스터드 볼트

스터드 볼트

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 121-5908 사양
전체 길이(mm): 105.0
Grade: 10.9
자재 설명: ISO 898-1, 클래스 10.9(1040MPa 최소 극한 인장 강도) 열 처리된 강철, 미터 잠금장치.
스터드 나사산 피치: 1.5
구멍 나사산 피치: 1.5
드라이브(mm): 16.0
헤드 높이(mm): 35.0
도장: 적색 녹에 대해 최대 72시간 내성을 보이는 인산아연 + 오일 코팅
그립 길이(mm): 44.0
스터드 나사산 크기: M10
잠금 기능: 미터 육각 헤드 조임장치의 치수 및 허용 오차
나사산 크기(mm): M10
Material: Low Alloy Steel,Alloy Zinc
더 보기
부품 번호 121-5908의 호환 가능 모델

모터 그레이더

16M 14M 16GC

배관

PL83 PL87

석유 패키지

CX31-C13I

회전/트랙 드릴

MD5150C MD5125

발전기

SR4B

휠 로더

980C 980F 972H 966H

확장된 광산용 제품

LD350

발전기 세트

DE550GC DE450GC DE500GC C13GENSET DE450SGC D350GC DE500SGC D400GC C18 C15 3508B 3512 C13

로터리 드릴

MD6310 MD6200 MD6250

석유 엔진

C13 C11

삽 로거

345C

휠형 굴삭기

W345C MH

부하 견인 덤프

R1700G

지하 굴절식 트럭

AD22 AD22

모바일 유압 전원 장치

345D 345C 349D L 349D2 345C L

트럭 엔진

C11 C13

발전기 세트 엔진

C13GENSET

트랙형 트랙터

D2 D1 D3 D10T2 D8N D10

트럭

797F 795F AC

WIDE BODY TRUCK

707

리클레이머 믹서

RM-300

이젝터 트럭

730

굴삭기

345D L 349 349D L 349D2 L 349D2 352 355 345C L 345D L VG 345C MH 349D 345C 345D

전투 차량 엔진

C13

유압식 삽

6015B 6015

산업용 엔진

C11 C13

굴절식 트럭

725 730

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료