Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품링키지 핀 및 슬리브 베어링링키지 핀130-8818: Linkage Pin
하드웨어, 실, 및 소모품링키지 핀 및 슬리브 베어링링키지 핀130-8818: Linkage Pin
130-8818: Linkage Pin

Linkage Pin

브랜드: Cat

제품 이미지
130-8818: Linkage Pin
130-8818: Linkage Pin
130-8818: Linkage Pin
130-8818: Linkage Pin
130-8818: Linkage Pin

Linkage Pin

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 130-8818 사양

측정 단위

미국미터법
Material: Steel,Alloy Chromium,Boron Steel,Alloy Steel
Pin Type: Straight Pin
Plating: Hard Chrome Plated
Pin Diameter (mm): 100.0
Pin Diameter (in): 3.94
Length (mm): 872.0
Length (in): 34.33
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Overall Length (mm): 872.0
Overall Length (in): 34.331
Diameter (mm): 99.85
Diameter (in): 3.931
더 보기
부품 번호 130-8818의 호환 가능 모델

로그 로더 임업 장비

558

임업 제품

558

굴삭기

325C FM 325D FM 558 M325D L MH 325D FM LL 325B L FM558 MH3040

휠형 굴삭기

M325C MH M325B MH3040

집게차

MH3040 M325D L MH

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료