Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

전기 및 엔지니어링배선 하니스 및 케이블기타 커넥터 및 단자133-8753: 리셉터클 어셈블리
전기 및 엔지니어링배선 하니스 및 케이블기타 커넥터 및 단자133-8753: 리셉터클 어셈블리
133-8753: 리셉터클 어셈블리

Cat® 콘센트 커넥터(70핀)

브랜드: Cat

제품 이미지
133-8753: 리셉터클 어셈블리
133-8753: 리셉터클 어셈블리
133-8753: 리셉터클 어셈블리
133-8753: 리셉터클 어셈블리
133-8753: 리셉터클 어셈블리

Cat® 콘센트 커넥터(70핀)

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 133-8753 사양

측정 단위

미국미터법
전체 높이(mm): 40.7
전체 폭(in): 1.9
전체 길이(mm): 85.1
핀: 70.0
자재 설명: 폴리페닐렌 설파이드(PPS)
커넥터 유형:
전체 높이(in): 1.6
전체 폭(mm): 48.0
전체 길이(in): 3.4
Material: Polyphenylene sulfide Plastic
더 보기
부품 번호 133-8753의 호환 가능 모델

발전기 세트

3508 C27 C32 C175-20 3412 C175-16 C175-16GENSET 3516C 3516 3516B 3508B 3512 G3412 3516E 3512C 3512B

로터리 드릴

MD6380 MD6310 MD6250

석유 엔진

2016 3512E

휠형 굴삭기

M323F

트럭 엔진

C7 C9 3126E

엔진

3512E

오프 하이웨이 트럭

772 770 794 AC 798 AC 798 796 AC

펌퍼

SPF743

트럭

772G 772G OEM 770G 797F 794 AC 770G OEM

가스 엔진

G3612 G3616 G3520B G3608 G3520J

발전기

SR4B

굴삭기

365B L 365B

선박용 보조

3516C

휠 로더

993K 992K 994K 990K 990 993

채석장 트럭

772G 770G

휠 도저

844 854K 854 844K

전력 모듈

3516B 3516C PM3516 C32

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료