Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어클램프호스 클램프140-4765: 유압 회송 라인 호스 클램프
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어클램프호스 클램프140-4765: 유압 회송 라인 호스 클램프
140-4765: 유압 회송 라인 호스 클램프

Cat® Hydraulic Return Lines Hose Clamp securely fastens and supports hydraulic hoses, preventing damage and ensuring efficient fluid flow

브랜드: Cat

제품 이미지
140-4765: 유압 회송 라인 호스 클램프
140-4765: 유압 회송 라인 호스 클램프

Cat® Hydraulic Return Lines Hose Clamp securely fastens and supports hydraulic hoses, preventing damage and ensuring efficient fluid flow

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 140-4765 사양

측정 단위

미국미터법
Clamp Width (mm): 12.2
Minimum Effective Diameter (in): 0.75
Marine Usage: No
Maximum Effective Diameter (in): 1.14
Maximum Effective Diameter (mm): 29.0
Minimum Effective Diameter (mm): 19.0
Thumb Screw Adjustment: No
Inner Liner: No
Clamp Width (in): 0.48
Material: STEEL
더 보기
부품 번호 140-4765의 호환 가능 모델

미니 유압식 굴삭기

305.5E2 CR 305D CR 305.5D 305.5E 305E 305E2 CR

트랙형 트랙터

D3K XL D3K2 XL D4K LGP D4K2 LGP D4K2 XL D5K XL D3K2 LGP D5K LGP D3K LGP D4K XL D5K2 LGP D5K2 XL

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료