Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

엔진엔진 구성품실린더 헤드 및 구성품실린더 헤드143-0047: Cylinder Head Assembly
엔진엔진 구성품실린더 헤드 및 구성품실린더 헤드143-0047: Cylinder Head Assembly
143-0047: Cylinder Head Assembly

Cylinder Head Assembly

브랜드: Cat

제품 이미지
143-0047: Cylinder Head Assembly
143-0047: Cylinder Head Assembly

Cylinder Head Assembly

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 143-0047 사양

측정 단위

미국미터법
Height (in): 8.45
Height (mm): 214.63
Length (mm): 1,346.2
Width (mm): 393.7
Length (in): 53.0
더 보기
부품 번호 143-0047의 호환 가능 모델

발전기 세트

3412C 3412

트랙터

772B

선박용 엔진

C30 C32 3412 3412C 3412E 3412D

모터 그레이더

24H

석유 엔진

3412E

발전기 세트 엔진

3412C 3412

오프 하이웨이 트럭

773

펌퍼

SPS342 SCT673 SPT342

트랙형 트랙터

D9L D10N D10R

트럭

773E 773D 775E 773B 775D

광산용 굴삭기

5110B

냉각 플레이너

PR-1000C PR-1000

휠 트랙터

657E 651B 651E

발전기

SR500 SR4

휠 로더

990 II 992D 992C 990

채석장 트럭

773E 775D 775B

휠 도저

844

전력 모듈

PM3412

산업용 엔진

3412 3412E 3412C

엔진 - 장비

3208

OEM 솔루션

3412C

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료