제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
재생
반품 불가
키트
교체 완료
부품 번호 147-5776에 대한 설명
Description: Backup Rings prevent seal extrusion in high pressure applications, and may be used to protect the life of overall sealing system from pressure surges.
Attributes: Cat® Backup Rings are designed in conjunction with the elastomeric seal and mating components, and contribute significantly to the life and performance of the sealing system in high pressure applications.
Backup ring dimensions are consistently held to tight tolerances to ensure they properly bridge the seal groove and the mating surface. Materials are selected for their pressure and abrasion resistance.
Backup rings may be solid or split. Split rings are used for ease of assembly.
Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.
Applications: Backup rings are used in high pressure static and dynamic sealing applications, such as hydraulic pumps, valves and engine systems.
경고:이 제품은 벤젠을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 벤젠은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 147-5776 사양
측정 단위
미국
미터법
Notes:
Dimensions and Material Descriptions provided for reference only. Color may differ from image.
Cross Section Width (in):
0.35
Material Description:
This plastic laminate provides good anti-friction, anti-wear performance in high shock or impact loading applications. Primarily used in semi-static or light rotational loads.