하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사154-1582: M10-1.5 x 75mm 육각 헤드 볼트
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사154-1582: M10-1.5 x 75mm 육각 헤드 볼트
154-1582: M10-1.5 x 75mm 육각 헤드 볼트

육각 헤드 볼트

브랜드: Cat

제품 이미지
154-1582: M10-1.5 x 75mm 육각 헤드 볼트
154-1582: M10-1.5 x 75mm 육각 헤드 볼트
154-1582: M10-1.5 x 75mm 육각 헤드 볼트
154-1582: M10-1.5 x 75mm 육각 헤드 볼트
154-1582: M10-1.5 x 75mm 육각 헤드 볼트

육각 헤드 볼트

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 154-1582 사양

측정 단위

미국미터법
Bolt Length (in): 2.953
볼트 길이(mm): 75.0
자재: 스테인리스강,스테인리스강
볼트 유형: 육각 헤드 볼트
나사산 크기(직경 x 피치)(mm): M10x1.5
Grip Length (in): 0.177
그립 길이(mm): 4.5
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Class or Grade: A286 900 MPa (130 ksi) UTS
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
더 보기
부품 번호 154-1582의 호환 가능 모델

발전기 세트

C32

선박용 엔진

3512E C32 C18 MARINE C32 MARINE C140 3516C 3516E

트랙 로더

973K

석유 엔진

3516C C175-16

휠형 굴삭기

M325C MH

트럭 엔진

C7 C9 3126B 3126 3126E C-9

엔진

C175-16 C32 MARINE 3512E 3516E

콤바인

470 465 460

트랙형 트랙터

D6T XW D6T LGP D6T XL D6 D7 D8T D6XE D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D6T D7E LGP D7E

콤바인 하베스터

460

트럭

797F

아스팔트 포장기

BG-2455D AP-1055D BG-260D AP-1000D

굴삭기

325C L 322C FM 322C 325C FM 325C

선박용 보조

3516C

기관차 엔진

C175-20

휠 로더

988K

퀵 커플러-MWL

QUICK COUPLER

레트로피트 후처리

SCR

산업용 엔진

C7 3512E 3126B

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료