Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

운전실운전실 시야기타 시야 구성품156-6627: 창문 운전실 스토퍼
운전실운전실 시야기타 시야 구성품156-6627: 창문 운전실 스토퍼
156-6627: 창문 운전실 스토퍼

창문 운전실용 브래킷 및 스프링이 있는 Cat® 스토퍼

브랜드: Cat

제품 이미지
156-6627: 창문 운전실 스토퍼
156-6627: 창문 운전실 스토퍼
156-6627: 창문 운전실 스토퍼
156-6627: 창문 운전실 스토퍼
156-6627: 창문 운전실 스토퍼

창문 운전실용 브래킷 및 스프링이 있는 Cat® 스토퍼

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 156-6627 사양

측정 단위

미국미터법
Material: Steel
Length (mm): 74.6
Width (mm): 18.3
Height (mm): 26.8
Thickness (mm): 2.3
Hole Size (mm): 6.5
Fits Bolt Sizes (mm): M6
Length (in): 2.937
Width (in): 0.72
Height (in): 1.055
Thickness (in): 0.091
Hole Size (in): 0.256
Fits Bolt Sizes (in): 1/4-20
더 보기
부품 번호 156-6627의 호환 가능 모델

발전기 세트

3512

로거

322C

굴삭기

312D2 312D2 GC 311D LRR 312D L 313 GX 320C L 316 GC 349D L 330D MH 313 GC 329D L 336D2 LXE 320D LN 336D 312C 324D 312D 349D2 L 315D L 316 GX 320D2 320D3 336D2 L 318D2 L 320C FM 326D L 340D2 L 312F GC 313D2 GC 311C 318F L 320D L 345C L 330D2 318C 325C L 320D RR 322C 323D3 319D LN 336D2 GC 340D L 323D L 325C FM 330D2 L 311F LRR 329D 326D2 L 385C 345C 345D 323 GX 320D2 GC 318D2 345D L 385C L 336D2 XE 313F GC 325D L 320C 320D 320D GC 326D2 349D2 319D L 325D MH 312 GX 313F LGC 323D2 L 313 320D LRR 312 GC 315C 330C L 336D L 336D2 318D L 312D2 L 312C L 313D2-GC 313D2 329D2 L 322C FM 320D FM 330C FM 330C 330D 320D2 L 313D2 LGP 329D2 320 GX 336D2 L XE 330C MH 345C MH 349D 324D L 330D L 365C 325C 325D 313D

휠형 굴삭기

M315D2 W345C MH M320 M315GC M317 M317D2 M320D2

모바일 유압 전원 장치

330D L 329D L 330D2 349D L 340D2 L 336D L 330C 325D L 325C 349D2 323D L

집게차

MH3037 MH3049 MH3059

미니 유압식 굴삭기

307D 307C

전방 삽

385C

진동 콤팩터

CB-536D

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료