Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

지상 결합 작업 툴버킷 이빨 및 어댑터 계통이빨 바159-0350: Bucket Tooth Bar
지상 결합 작업 툴버킷 이빨 및 어댑터 계통이빨 바159-0350: Bucket Tooth Bar
159-0350: Bucket Tooth Bar

Cat® 1824 mm Bolt-On Cutting Edge Tooth Bar

브랜드: Cat

제품 이미지
159-0350: Bucket Tooth Bar
159-0350: Bucket Tooth Bar
159-0350: Bucket Tooth Bar
159-0350: Bucket Tooth Bar
159-0350: Bucket Tooth Bar

Cat® 1824 mm Bolt-On Cutting Edge Tooth Bar

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 159-0350 사양

측정 단위

미국미터법
Overall Height (in): 6.5
Overall Width (mm): 1,873.0
Tip Length (in): 4.409
Overall Length (mm): 1,892.3
Tip Length (mm): 112.0
Overall Length (in): 74.5
Overall Height (mm): 165.1
Width Between Sidebars (in): 71.89
Overall Width (in): 73.74
Type: Bolt-On Cutting Edge
Width Between Sidebars (mm): 1,826.0
Material: Alloy Mixed: Metal,Structural Steel,Alloy Steel
더 보기
부품 번호 159-0350의 호환 가능 모델

스키드 스티어 로더

216 228 226

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료