Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

엔진엔진 구성품엔진 회전 구성품연결 로드160-6310: 101.75mm 최소 내경 베어링 캡
엔진엔진 구성품엔진 회전 구성품연결 로드160-6310: 101.75mm 최소 내경 베어링 캡
160-6310: 101.75mm 최소 내경 베어링 캡

Cat® 직경 26mm의 4개의 장착 구멍이 있는 강철 베어링 캡

브랜드: Cat

제품 이미지
160-6310: 101.75mm 최소 내경 베어링 캡
160-6310: 101.75mm 최소 내경 베어링 캡
160-6310: 101.75mm 최소 내경 베어링 캡
160-6310: 101.75mm 최소 내경 베어링 캡
160-6310: 101.75mm 최소 내경 베어링 캡

Cat® 직경 26mm의 4개의 장착 구멍이 있는 강철 베어링 캡

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 160-6310 사양

측정 단위

미국미터법
내부 직경(mm): 103.0
내부 직경(in): 4.05
전체 길이(mm): 181.0
전체 길이(in): 7.13
전체 폭(mm): 72.0
전체 폭(in): 2.83
Material: Carbon Steel
더 보기
부품 번호 160-6310의 호환 가능 모델

트랙형 트랙터

D9T D8T D9R D8R D8R II D8L D8GC D9N D9 D7E D9 GC D8 GC D8

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료