Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사172-6298: 플랜지 헤드 볼트, M10 X 1.5
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사172-6298: 플랜지 헤드 볼트, M10 X 1.5
172-6298: 플랜지 헤드 볼트, M10 X 1.5

육각 플랜지 헤드 볼트 / 나사

브랜드: Cat

제품 이미지
172-6298: 플랜지 헤드 볼트, M10 X 1.5
172-6298: 플랜지 헤드 볼트, M10 X 1.5
172-6298: 플랜지 헤드 볼트, M10 X 1.5
172-6298: 플랜지 헤드 볼트, M10 X 1.5
172-6298: 플랜지 헤드 볼트, M10 X 1.5

육각 플랜지 헤드 볼트 / 나사

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 172-6298 사양

측정 단위

미국미터법
Bolt Length (in): 2.756
볼트 길이(mm): 70.0
자재: 강철,탄소 스틸
볼트 유형: 플랜지 헤드 볼트
나사산 크기(직경 x 피치)(mm): M10x1.5
Grip Length (in): 1.732
그립 길이(mm): 44.0
플랜지 유형: 평활 플랜지 표면
플랜지 직경(mm): 20.8
메모: 나사산 길이(mm)44
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Class or Grade: Cat/ISO Class 10.9 High Temp. (500 C)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
더 보기
부품 번호 172-6298의 호환 가능 모델

포워더

584 584HD

모터 그레이더

12M 12K 120H 160 140M 160K 140K 120K 140G 150 140K 2 140 135H 120K 2

트랙 로더

953C 963C

휠 펠러 번처

573

석유 엔진

C7

통합형 툴 캐리어

IT62G II IT62H IT38G II

트럭 엔진

3126B 3126 3126E

배관

561N

발전기 세트 엔진

3126B

펌퍼

SPP101

트랙형 트랙터

D5N D6N

토양 다짐 장비

815B

굴삭기

325C L 325C

휠 스키더

535C 545C 525C

휠 하베스터

580B 570B

휠 로더

938G II 966F II 962G II 950G II 966D 966F 966E 962H 950H

산업용 엔진

C7 3126B

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료