Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품베어링 및 부싱압연 엘리먼트177-6738: 방사형 니들 롤러 및 케이지 어셈블리
하드웨어, 실, 및 소모품베어링 및 부싱압연 엘리먼트177-6738: 방사형 니들 롤러 및 케이지 어셈블리
177-6738: 방사형 니들 롤러 및 케이지 어셈블리

Cat® 방사형 니들 롤러 및 케이지 어셈블리, OD X ID X W: 113 X 105 X 30mm

브랜드: Cat

fallback-image
177-6738: 방사형 니들 롤러 및 케이지 어셈블리

Cat® 방사형 니들 롤러 및 케이지 어셈블리, OD X ID X W: 113 X 105 X 30mm

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 177-6738 사양

측정 단위

미국미터법
유형: 니들 롤러 및 케이지
내부 직경(mm): 105.0
외부 직경(mm): 113.0
전체 폭(mm): 30.0
내부 직경(in): 4.13
외부 직경(in): 4.45
전체 폭(in): 1.18
Material: Alloy Steel
더 보기
부품 번호 177-6738의 호환 가능 모델

CHALLENGER

MT800

AG 변속기

TA22-M4WD

변속기

TA22

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료