Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

호스 및 튜브호스, 호스 어셈블리 및 호스 구성품호스 어셈블리190-3801: 연료 누출 차단 튜브
호스 및 튜브호스, 호스 어셈블리 및 호스 구성품호스 어셈블리190-3801: 연료 누출 차단 튜브
190-3801: 연료 누출 차단 튜브

Cat® 연료 누출 차단 튜브, 강철, 아연 도금, 튜브 ID x OD: 3.36 x 4.76mm

브랜드: Cat

제품 이미지
190-3801: 연료 누출 차단 튜브
190-3801: 연료 누출 차단 튜브
190-3801: 연료 누출 차단 튜브
190-3801: 연료 누출 차단 튜브
190-3801: 연료 누출 차단 튜브

Cat® 연료 누출 차단 튜브, 강철, 아연 도금, 튜브 ID x OD: 3.36 x 4.76mm

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 190-3801 사양

측정 단위

미국미터법
도장: 아연 도금
내부 직경(in): 0.13
내부 직경(mm): 3.36
자재: 강철
외부 직경(in): 0.19
외부 직경(mm): 4.76
더 보기
부품 번호 190-3801의 호환 가능 모델

발전기 세트

C1.1 C1.5 XQ20T4F

포장 콤팩터

CB-22B

엔진 - 발전기 세트

C1.5DE13.5

엔진 - 산업용

XQ20

아스팔트 콤팩터

CB22B

미니 유압식 굴삭기

303.5

산업용 엔진

3013C C2.2 C1.5 C1.1

진동 콤팩터

CB-34 XW CB-214E CB-224E CB-335E CB-32 CB-34 CC-24 CB-225E CB-334E CB-24 CB-22 CC-34

콤팩터

CC-24B CB-22B CB-24B CB-32B

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료