Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

구동 트레인최종 드라이브최종 드라이브 기어191-2689: 34.30 mm 내경 와셔
구동 트레인최종 드라이브최종 드라이브 기어191-2689: 34.30 mm 내경 와셔
191-2689: 34.30 mm 내경 와셔

Cat® 강화 스러스트 와셔

브랜드: Cat

제품 이미지
191-2689: 34.30 mm 내경 와셔
191-2689: 34.30 mm 내경 와셔
191-2689: 34.30 mm 내경 와셔
191-2689: 34.30 mm 내경 와셔
191-2689: 34.30 mm 내경 와셔

Cat® 강화 스러스트 와셔

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 191-2689 사양

측정 단위

미국미터법
Washer Type: Flat
외부 직경(mm): 70.0
내부 직경(mm): 34.3
외부 직경(in): 2.756
두께(mm): 1.0
내부 직경(in): 1.35
두께(in): 0.039
자재: 탄소 스틸
더 보기
부품 번호 191-2689의 호환 가능 모델

발전기 세트

3512B

차대

OEMS

굴삭기

330F 330D2 320D FM RR 330 GC 329D LN 329E L 329F L 320D2 FM 329D L 325C L 329D2 L 325D L 320D FM 323F SA 320C 320D 323D SA 322C 323D S 330 329D2 325D MH 538 325C FM 330D2 L 329D 330F L 329E LN 329E 320C FM 330F LN 323F 330GC 323E SA 325C 325D

모바일 유압 전원 장치

330 MHPU 329D L 325D L 325D

육각형 구조 기반 SPL 솔루션

330F OEM

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료