제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
재생
반품 불가
키트
교체 완료
부품 번호 1J-2919에 대한 설명
설명: 코터 핀은 반원형 와이어 길이를 대략 반으로 구부려 만든 이중 몸체 핀으로, 헤드를 제공하는 루프를 형성합니다. 설치 후 본체의 각 반을 구부려 핀을 제자리에 유지할 수 있습니다. 지정된 코터 핀은 본 명세서에 포함된 클레비스 핀과 핀 볼트 및 너트 어셈블리 또는 일반적인 용도의 다른 유형의 자유 피팅 핀 어셈블리에 사용하기 위한 것입니다. Cat® 조임장치 및 하드웨어 부품은 크기, 강도, 클램프 부하 및 과거 성능을 기반으로 특정 용도에 맞게 설계되었습니다. 이것은 다른 제조사에는 없는 정보입니다. 이것을 선택하면 장비를 재조립하거나 장비의 수명이 다할 때까지 사용할 수 있습니다. Cat 제품이 아닌 하드웨어 및 조임장치가 현재 사용 중인 장비에 적합한 것처럼 보일지 모르지만, Cat만큼 고객의 장비에 대해 잘 아는 회사는 없습니다.
특성: • Cat 조임장치 및 하드웨어는 정확한 사양에 따라 내구성, 안정성, 생산성을 고려하여 제작됩니다. • 강도 및 품질 – 조임장치는 ISO, ASTM, ASME 및 SAE 요구 사항을 충족하거나 능가합니다. • 코팅은 다양한 작업에 대한 특수 요구 사항을 충족합니다(RoHS 준수).
작업: • Cat 조임장치 및 하드웨어는 전 세계 대부분의 장비 및 작업장 작업을 위해 구축, 유지 또는 수리하는 데 도움이 된다고 신뢰하실 수 있습니다.
경고:본 제품은 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 납 및 납 화합물은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 1J-2919 사양
측정 단위
미국
미터법
코터 엔드 유형:
사각 엔드
메모:
OAL: 107.95, 핀 직경: 12.7
핀 유형:
코터 핀
자재 설명:
강철
자재:
아연 도금 강철
핀 직경 - A(in):
1/2
핀 길이 - B(in):
4 1/4
Retaining Pin Type:
Cotter Hair
Wire or Pin Diameter (in):
0.5
Pin Length (in):
4.25
부품 번호 1J-2919의 호환 가능 모델
매립용 콤팩터
836H 836G 836K 836
리퍼
7 9 8
윈치
57H 57
휠 로더
988G 988H 990 II 992D 992C 990K 990H 990
불도저
7A 7S 7U 7SU
트랙형 트랙터
D7R D7F D7G D7H D7R II D7R SERIES D7 D7R XR D7E LGP D7E D7R LGP
휠 도저
834 844 834G 844H 834H 834K 844K
장착 - 장비에 맞는 제품 확인
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
장착 - 장비에 맞는 제품 확인
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
부품을 찾으려면 장비 추가
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
부품을 찾으려면 장비 추가
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.