Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

엔진연료 계통연료 인젝터20R-0327: Cat Reman 연료 인젝터
엔진연료 계통연료 인젝터20R-0327: Cat Reman 연료 인젝터
20R-0327: Cat Reman 연료 인젝터

Cat Reman 연료 인젝터

브랜드:

Cat® Reman
Cat Reman의 차이점은 늘 새것 같은 품질을 제공하겠다는 당사의 약속에서 확인할 수 있습니다. 설계와 엔지니어링에서 어셈블리와 품질 관리에 이르기까지, 당사의 핵심 인재들이 최첨단 기술을 사용하여 8,000개 이상의 Cat Reman 제품군을 만듭니다 –– 모든 제품에는 새것과 동일한 12개월 Caterpillar 부품 보증†이 적용됩니다.

† 제한사항이 적용될 수 있습니다. 해당하는 Caterpillar 제한 보증에 대한 모든 세부 사항은 공인 Cat 특약점에 문의하십시오.

Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman의 차이점은 늘 새것 같은 품질을 제공하겠다는 당사의 약속에서 확인할 수 있습니다. 설계와 엔지니어링에서 어셈블리와 품질 관리에 이르기까지, 당사의 핵심 인재들이 최첨단 기술을 사용하여 8,000개 이상의 Cat Reman 제품군을 만듭니다 –– 모든 제품에는 새것과 동일한 12개월 Caterpillar 부품 보증†이 적용됩니다.
† 제한사항이 적용될 수 있습니다. 해당하는 Caterpillar 제한 보증에 대한 모든 세부 사항은 공인 Cat 특약점에 문의하십시오.

제품 이미지
20R-0327: Cat Reman 연료 인젝터
20R-0327: Cat Reman 연료 인젝터
20R-0327: Cat Reman 연료 인젝터
20R-0327: Cat Reman 연료 인젝터
20R-0327: Cat Reman 연료 인젝터

Cat Reman 연료 인젝터

브랜드:

Cat® Reman
Cat Reman의 차이점은 늘 새것 같은 품질을 제공하겠다는 당사의 약속에서 확인할 수 있습니다. 설계와 엔지니어링에서 어셈블리와 품질 관리에 이르기까지, 당사의 핵심 인재들이 최첨단 기술을 사용하여 8,000개 이상의 Cat Reman 제품군을 만듭니다 –– 모든 제품에는 새것과 동일한 12개월 Caterpillar 부품 보증†이 적용됩니다.

† 제한사항이 적용될 수 있습니다. 해당하는 Caterpillar 제한 보증에 대한 모든 세부 사항은 공인 Cat 특약점에 문의하십시오.

Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman의 차이점은 늘 새것 같은 품질을 제공하겠다는 당사의 약속에서 확인할 수 있습니다. 설계와 엔지니어링에서 어셈블리와 품질 관리에 이르기까지, 당사의 핵심 인재들이 최첨단 기술을 사용하여 8,000개 이상의 Cat Reman 제품군을 만듭니다 –– 모든 제품에는 새것과 동일한 12개월 Caterpillar 부품 보증†이 적용됩니다.
† 제한사항이 적용될 수 있습니다. 해당하는 Caterpillar 제한 보증에 대한 모든 세부 사항은 공인 Cat 특약점에 문의하십시오.

Cat 순정 부품 사용 가능
보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 20R-0327 사양

측정 단위

미국미터법
높이(in): 1.6
길이(mm): 182.88
폭(mm): 40.64
높이(mm): 40.64
길이(인치): 7.2
더 보기
부품 번호 20R-0327의 호환 가능 모델

콤팩트 휠 로더

908

휠 로더

924G 924GZ

백호 로더

420D 442D 430D 432D 428D 416D 438D

산업용 엔진

3054 3056

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료