Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

엔진엔진 구성품엔진 베어링212-7002: 크랭크축 베어링 운전실
엔진엔진 구성품엔진 베어링212-7002: 크랭크축 베어링 운전실
212-7002: 크랭크축 베어링 운전실

Cat® Crankshaft Bearing Cap for cylinder block

브랜드: Cat

제품 이미지
212-7002: 크랭크축 베어링 운전실
212-7002: 크랭크축 베어링 운전실
212-7002: 크랭크축 베어링 운전실
212-7002: 크랭크축 베어링 운전실
212-7002: 크랭크축 베어링 운전실

Cat® Crankshaft Bearing Cap for cylinder block

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 212-7002 사양
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
더 보기
부품 번호 212-7002의 호환 가능 모델

OEM 이동식 유압 동력 장치

336MHPU

선박용 엔진

C9.3 C9

모터 그레이더

14 12M 3 AWD 160 140M 14L 150 160M 3 AWD 140 12H 12M 3 12M 2 160M 140M 3 AWD 140M 3 140M 2 160M 2 160M 3

휠 트랙터 스크레이퍼

627 637 627K LRC 627K 637K

매립용 콤팩터

816F II

배관

PL72

엔진 - 산업용

3516B

휠 스크레이퍼

637K 637E 637G 637D 627G

석유 패키지

TH31-C9P CX31-P600

회전/트랙 드릴

MD5075 MD5075C

휠 트랙터

627G 627H 637G 637K

발전기

XQ330 LC51XX SR4B

휠 로더

966 972K 972M 972 972L 966 GC 972 XE 966 XE 966XE 966L 966K 966M 966K XE 972M XE 966M XE 972XE

현장 준비 트랙터

586C 2864C

휠 도저

814F II

전력 모듈

TR43 TR43-E44

변속기

TR35

OEM 솔루션

TR35E44-C9.3BL

발전기 세트

C9 GEN SET C9 DE350SGC XQ330 DE400GC XQP300 XQP310 C9.3 DE400SGC D250GC D300GC

트랙 로더

973 973C 973D 973K

임업 제품

568

석유 엔진

C9

휠형 굴삭기

M330D

모바일 유압 전원 장치

330D L 336FMHPU 340D2 L 336D L 350MHPU 336F 336D 336E 336E HVG 330D 330C

집게차

MH3250 MH3050

트럭 엔진

C9 C-9

발전기 세트 엔진

POWER SYS

엔진

C9 INDUSTRIAL C9.3

로드 리클레이머

RM400

트랙형 트랙터

D6T LGP D6R III D6XE D7R LGP D6T LGPPAT D6R XL D6R II D6T XW D6T XL D6R D6T D7E D7R D6 D7 D6R STD D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D6R LGP D7R XR D7E LGP

FOREST PRODUCTS

OTHER

냉각 플레이너

PM312 PM313 PM310

토양 다짐 장비

815F II

CHALLENGER

MTC735 MT765 MTC745 MT755 MT745 MT735 65C 65D MTC755 MTC765

리클레이머 믹서

RM400

동력전달장치

TR35E44-C9.3B

굴삭기

336E LN 336E LH 336D2 LXE 336D 336E 336F 336D2 L 340D2 L 336F XE 336E LNH 336D LN 340MHPU 340F L UHD 330D FM 349 GC 336 MHPU 330C L 336D L 336D2 336F L XE 568 FM 330C FM FM568 330D L 350 OEM 336E L 336E H 340 340F 330D MH 345 340F L LRE 336F LN XE 350 330D LN 336F L 568 FM LL 336D2 GC 340D L 336 336F LNXE 336D2 XE 330C LN 336F LN 330C 330D 336D2 L XE 330C MH 345 GC

트랙 펠러 번처

TK732 2390 2391 TK722 552 2 TK721 TK752 TK751 511 541 2 TK741 2290 522 521 2590 2491 521B 532 522B 541 551 552 TK711

산업용 엔진

C9 C9.3 C9.3B C-9

굴절식 트럭

725C 725C2 725

엔진 - 장비

C9 C-9

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료