214-6600: 1-1/16" 충격 소켓

214-6600: 1-1/16" 충격 소켓

Cat® Impact Socket provides an interface between a power tool and fasteners, enabling efficient high-torque applications without deformation

브랜드: Cat

fallback-image

214-6600: 1-1/16" 충격 소켓

Cat® Impact Socket provides an interface between a power tool and fasteners, enabling efficient high-torque applications without deformation

브랜드: Cat

부품 번호 214-6600에 대한 설명

An Impact Socket is a tool to withstand high-torque and high-impact forces during fastening and loosening operations. It endures the stresses of impact wrench use, this socket provides a secure and reliable connection to fasteners, ensuring efficient transfer of torque without deformation and breakage. By maintaining structural integrity and performance under impact, this tool contributes to efficient and safe operation.

Attributes:
• Handle high-torque operations effectively without deforming.
• Facilitates efficient tightening and loosening of fasteners.
• Provides efficient force transfer from impact tools to fasteners.

Applications:
An Impact Socket is placed over a fastener, such as a bolt and nut, and receives rotational force from the impact tool, absorbing and distributing the force applied by the tool, preventing damage to both the socket and the fastener.

경고:암 및 생식기능 장애 - www.P65Warnings.ca.gov

부품 번호 214-6600 사양

측정 단위

    Weight (lb):

    1.199

    Length (in):

    3.0

    Material:

    Steel

    Color:

    Black, Black

    Drive (in):

    0.75

    Size (in):

    1 1/16

키

키

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료