HjemVerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper214-6600: Presisjonspipenøkler, 1/4 til 1 1/2 tomme
Hjem
VerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper
214-6600: Presisjonspipenøkler, 1/4 til 1 1/2 tomme
214-6600: Presisjonspipenøkler, 1/4 til 1 1/2 tomme

Cat® Impact Socket provides an interface between a power tool and fasteners, enabling efficient high-torque applications without deformation

Merke: Cat

fallback-image
214-6600: Presisjonspipenøkler, 1/4 til 1 1/2 tomme

Cat® Impact Socket provides an interface between a power tool and fasteners, enabling efficient high-torque applications without deformation

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Spesifikasjoner for delenummer 214-6600

Måleenheter

USMetrisk
Weight (kg): 0,544
Weight (lb): 1,199
Lengde (mm): 76,2
Lengde (tommer): 3
Material: Steel
Color: Black
Drive (in): 0,75
Størrelse (tommer): 1 1/16
Størrelse (mm): 26,988
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert