유압유압 밸브 그룹 및 구성품기타 유압 밸브254-0072: 24V 솔레노이드 밸브 코일
유압유압 밸브 그룹 및 구성품기타 유압 밸브254-0072: 24V 솔레노이드 밸브 코일
254-0072: 24V 솔레노이드 밸브 코일

Cat® 스티어링 라인 호스를 위한 최대 전력 소비 20.00W 포함되는 솔레노이드 밸브 코일

브랜드: Cat

제품 이미지
254-0072: 24V 솔레노이드 밸브 코일
254-0072: 24V 솔레노이드 밸브 코일
254-0072: 24V 솔레노이드 밸브 코일
254-0072: 24V 솔레노이드 밸브 코일
254-0072: 24V 솔레노이드 밸브 코일

Cat® 스티어링 라인 호스를 위한 최대 전력 소비 20.00W 포함되는 솔레노이드 밸브 코일

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 254-0072 사양

측정 단위

미국미터법
전압(볼트): 24VDC
길이(mm): 49.28
폭(mm): 46.63
높이(mm): 65.89
길이(인치): 1.94
폭(in): 1.84
높이(in): 2.59
Material: Carbon Steel
더 보기
부품 번호 254-0072의 호환 가능 모델

발전기 세트

3508B

모터 그레이더

120 120 GC 140 GC 140

트랙 로더

973K

기술

AUTOGUIDNC

아스팔트 규준대

SE50 V SE60 VT XW SE60VT XW SE50 VT SE60 V SE60 V XW

지하 굴절식 트럭

AD63

배관

583T PL83 PL87 587T 587R PL72

매립용 콤팩터

836 826 836K 826K

오프 하이웨이 트럭

789G 789D 793F 798 AC 796 AC 794 AC 789 785 793 798

엔진 - 산업용

3516B

트랙형 트랙터

D6T LGP D9 D6 D5 D8 D7 D8T D8R D10T2 D6XE D10 D11 D9T D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D6N LGP D6R XL D6R II D6T XW D6T XL D5R2 D6N XL D6R D6T D6N D6R LGP D7E LGP D7E

퀵 커플러

FUSION

트럭

785 793F CMD 793D 793F 789D MT4400D AC 785G 772 797F 770 794 AC

아스팔트 포장기

AP500F AP1055 AP-1055F AP655 AP655F AP-1000F AP655F L AP600 AP600F AP555F AP1000

동력전달장치

TR35E44-C9.3B

휠 트랙터

623H 621H 627H

회전식 커터

RC20

휠 로더

962 966 988 XE 972 966 GC 950GC 966XE 988 950K 962K 950 GC 988K XE 988K 924K 972XE 938K 938M 926M 930K 930M 950

유압식 삽

6060 6020B 6015B 6020 6015 6040

휠 도저

834 834K 824K 824

OEM 솔루션

TR35E44-C9.3BL

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료