Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

어탯치먼트트렌처261-8558: T109 유압식 사이드 시프트
어탯치먼트트렌처261-8558: T109 유압식 사이드 시프트
261-8558: T109 유압식 사이드 시프트

전기, 전화 및 케이블선이나 수로 또는 가스 파이프를 깔기 전에 땅에 좁은 직선 도랑을 파는 용도로 설계되었습니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
261-8558: T109 유압식 사이드 시프트
261-8558: T109 유압식 사이드 시프트
261-8558: T109 유압식 사이드 시프트
261-8558: T109 유압식 사이드 시프트
261-8558: T109 유압식 사이드 시프트
261-8558: T109 유압식 사이드 시프트
261-8558: T109 유압식 사이드 시프트
261-8558: T109 유압식 사이드 시프트
261-8558: T109 유압식 사이드 시프트
261-8558: T109 유압식 사이드 시프트
261-8558: T109 유압식 사이드 시프트
261-8558: T109 유압식 사이드 시프트

전기, 전화 및 케이블선이나 수로 또는 가스 파이프를 깔기 전에 땅에 좁은 직선 도랑을 파는 용도로 설계되었습니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 261-8558에 대한 설명

Cat® 트렌처는 전기, 전화 및 케이블선이나 수로 또는 가스 파이프를 깔기 전에 땅에 좁은 직선 도랑을 파는 용도로 설계되었습니다. 트렌처는 주거, 상업, 농업, 건설, 잔디 관리 및 골프장 유지 관리에 이상적입니다.

더 보기
부품 번호 261-8558 사양

측정 단위

미국미터법
표준 붐 길이: 914 mm
표준 붐 길이: 36 in
절단 폭: 8 in
절단 폭: 203 mm
Cutting Width (mm): 203
Cutting Width (in): 8
체인 유형: 표준
필수 유압: 표준 흐름
전체 폭: 1426 mm
전체 폭: 56.1 in
전체 길이: 92.4 in
전체 길이: 2348 mm
무게: 1091.9 lb
무게: 495.29 kg
전체 높이: 30.9 in
전체 높이: 786 mm
최적 유압 흐름: 42~86L/min(11~23gpm)
최적 유압: 145~235bar(2100~3400psi)
Boom Length (in): 36
Boom Length (mm): 914
최대 흐름에서의 구동축 속도: 203rpm
측면 시프트 주행: 419 mm
측면 시프트 주행: 16.5 in
최대 오거 간극: 21 in
최대 오거 간극: 534 mm
스포일 오거 직경: 18 in
스포일 오거 직경: 457 mm
선택 사항 절단 폭: 152, 254, 305mm(6, 10, 12인치)
Chain Type: Standard
더 보기
부품 번호 261-8558의 호환 가능 모델

트랜처

T109 T6B

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료