Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어클램프클램프 및 클립266-2973: 배기 파이프 U 클램프
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어클램프클램프 및 클립266-2973: 배기 파이프 U 클램프
266-2973: 배기 파이프 U 클램프

Cat® 배기 라인 장착용 U 클램프

브랜드: Cat

제품 이미지
266-2973: 배기 파이프 U 클램프
266-2973: 배기 파이프 U 클램프
266-2973: 배기 파이프 U 클램프
266-2973: 배기 파이프 U 클램프
266-2973: 배기 파이프 U 클램프

Cat® 배기 라인 장착용 U 클램프

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 266-2973 사양

측정 단위

미국미터법
직경(인치): 5.08
직경(mm): 129.0
높이(in): 4.67
높이(mm): 118.5
나사산: 3/8-16
Material: Structural Steel,Alloy Zinc
더 보기
부품 번호 266-2973의 호환 가능 모델

발전기 세트

DE400SGC C9 D250GC C27 C7.1 DE350SGC D300GC XQP300 C32 C18 C9 GEN SET DE400GC

이젝터 트럭

740

발전기

SR4B

집게차

MH3037

휠 로더

986 988GC 994K 986K

오프 하이웨이 트럭

777E 777 775 773

굴절식 트럭

740 735

트럭

775G 773G 775G OEM 773G OEM 777C 777D

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료