Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

엔진벨트, 풀리 및 진동 댐퍼엔진 풀리271-5661: 클러스터 아이들러 기어
엔진벨트, 풀리 및 진동 댐퍼엔진 풀리271-5661: 클러스터 아이들러 기어
271-5661: 클러스터 아이들러 기어

Cat® 80 톱니바퀴 클러스터 아이들러 기어, 전방 타이밍 기어용

브랜드: Cat

제품 이미지
271-5661: 클러스터 아이들러 기어
271-5661: 클러스터 아이들러 기어

Cat® 80 톱니바퀴 클러스터 아이들러 기어, 전방 타이밍 기어용

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 271-5661 사양

측정 단위

미국미터법
높이(in): 3.0
길이(mm): 248.92
폭(mm): 236.22
높이(mm): 76.2
길이(인치): 9.8
더 보기
부품 번호 271-5661의 호환 가능 모델

발전기 세트

3408C CG137-08

선박용 엔진

3408B 3408C 3412 3408

지하 굴절식 트럭

AE40 II AD45

트럭 엔진

3408B 3408

배관

589

매립용 콤팩터

836

발전기 세트 엔진

3408B 3408C 3408 POWER SYS

엔진

G3408 G3408C

트랙형 트랙터

D8L D9R D9N D9 GC

휠 스크레이퍼

657E

트럭

69D 769D 769C

냉각 플레이너

PR-450C PM-565 PM-565B

가스 엔진

CG137-08 G3408C G3408B G3408

휠 트랙터

639D 633E II 631D 631E 631G 637G 637D 637E 633D

발전기

SR4

휠 로더

988B 988F 988F II

채석장 트럭

771D 771C

휠 도저

834B

산업용 엔진

CG137-08 3408E 3408B 3408C

엔진 - 장비

3408

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료