Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

전기 및 엔지니어링배선 하니스 및 케이블기타 커넥터 및 단자274-3774: 2 위치 커넥터 캡
전기 및 엔지니어링배선 하니스 및 케이블기타 커넥터 및 단자274-3774: 2 위치 커넥터 캡
274-3774: 2 위치 커넥터 캡

Cat® 2 위치 플라스틱 커넥터 캡

브랜드: Cat

제품 이미지
274-3774: 2 위치 커넥터 캡
274-3774: 2 위치 커넥터 캡
274-3774: 2 위치 커넥터 캡
274-3774: 2 위치 커넥터 캡
274-3774: 2 위치 커넥터 캡

Cat® 2 위치 플라스틱 커넥터 캡

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 274-3774 사양

측정 단위

미국미터법
전체 높이(mm): 17.2
전체 폭(in): 0.67
전체 길이(mm): 20.8
자재 설명: 나일론
전체 높이(in): 0.68
전체 폭(mm): 17.2
전체 길이(in): 0.82
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,Polyamide Plastic
더 보기
부품 번호 274-3774의 호환 가능 모델

선박용 엔진

C4.4 C32 C32 MARINE C18 3516C 3516E 3512E

모터 그레이더

24 16 14 18 120M 120K 120 GC 120M 2 140M 140K 140K 2 12M 3 12M 2 140M 3 140M 2 140 GC 160M 2 160M 3 18M3 12M 3 AWD 16M 160 14L 150 14M 160M 3 AWD 140 16GC 12M 24M 12K 14M3 120 160K 160M 140M 3 AWD 16M3 14M-3 120K 2

석유 발전기 세트

C27 C32

휠 트랙터 스크레이퍼

623 621 627K LRC 632 631 623K LRC 623K 621K

통합형 툴 캐리어

IT62H IT38H

오프 하이웨이 트럭

777G 777E 789D 796 AC 794 AC 772 770 793D 777 775 773 793F 798 AC 785D 793 798 D10R

변속기-고속도로 주행

CX35 CX31 CX28

회전/트랙 드릴

MD5150C

발전기

SR4B SR5 LC31XX

휠 로더

972H 972K 988 XE 972M 972L 962H 986H 950H 950K 962L 986K 962K 950M 950L 962M 988H 988K 966H 966L 966K 966M 950GC 814K 938H 966 972 966 GC 907K 906K 906M 980GC 988 990 993 988K XE 908K 908M 962M Z 980K HLG 950M Z 966K XE 908 907 906 990K 950 GC 972M XE 938G II 993K 966M XE 980C 980F 980H 980G 980K 992K 980M 994K 994H 982M

확장된 광산용 제품

LD350

전력 모듈

TR43-C18L

진동 콤팩터

CB10 CS11 GC CS-56B CB7 CD-44B CS-54B CS-78B CB46B CB-54B CS512 GC CP11 GC CP12 GC CD-54B CB-44B CS10 GC

OEM 솔루션

TR35E44-C9.3BL

로터리 드릴

MD6310 MD6200 MD6250 MD6380

콤팩트 휠 로더

920K 910K 910M 906H2 907H2 914 910 906 920 906H 914K 914M 908M 908H2 906M 918M 907H 907M 908H

모바일 유압 전원 장치

TH43-C18

트럭 엔진

C7 C9 C-9 C13 C15

로드 리클레이머

RM500B RM500

공기 콤팩터

CW-14 CW34 CW12 CW-34

물 공급 계통

CAT WDS

트랙형 트랙터

D5K LGP D6R III D6XE D10 D11 D8 GC D4K XL D6R II D7R SERIES D5R2 D3K XL D6R D6T D6N D7E D9 D2 D1 D3 D6 D5 D8 D7 D4K LGP D4K2 LGP D6 XE D5K2 LGP D3K2 LGP D10N D10T D11R D11T D4K2 XL D7R XR D6T LGP D6GC D7R LGP D3K2 XL D6T LGPPAT D6R XL D6T XW D6T XL D8GC D7R D8T D8R D10T2 D6R STD D9T D9R D6T XL PAT D6T XW PAT D5K XL D5K2 XL D7R II D6R LGP D7E LGP D3K LGP

콤팩터

CB8 CB7 CD10 CB10 CB13 CB15 CB16 CD8

트럭

773G LRC 793F XQ 794 AC 793F CMD 775G 775F 772G OEM 793F OEM 789C 789D 777C 777B 789B 777D 777G 777F 775G OEM 770G OEM 785 789 797 770G 795F XQ 793D 793F 772G 773E 773G 797F 773F 773G OEM 785C 785D 797B 785B 795F AC 793F AC MT4400D AC 772 770 775G LRC

토양 다짐 장비

825 815 CP12 GC CP13 GC CS12 GC 825H 825K 825C 815F II 815K CP11 CP13 CS10 CS11 CS12 CS13 CS13 GC CS19 CS10 GC CS11 GC

리클레이머 믹서

RM500B

가스 엔진

G3512H G3512E G3512J G3508J G3508B G3516J G3516E G3516C G3516B G3508

이젝터 트럭

730C 740B 730C2 EJ 740 730

변속기-군용

CX28

굴삭기

320D3 548 558 320GX 320 GX 538 323D3 320D 568 FM 320D FM 324D FM 568 FM LL 323 GX M320GC

회전 믹서

RM500B

석유 변속기

CX48-P2300 TH48-E80

채석장 트럭

773E 772G 770G

굴절식 트럭

725C 730C2 725C2 730 EJECTOR 740C 740B 740 GC 730C 745C 725 740 735C 735B 745 730 735 OEM 735

로그 로더 임업 장비

558

트랙터

776D

산업용 로더

415F2 IL

아스팔트 규준대

SE60 V AS4252C SE50 VT SE50 V SE60 VT XW SE60VT XW SE60 V XW

배관

572R II PL83 PL87 PL72

매립용 콤팩터

836 826 816F II 816K 836H 836K 816 826C 826H 826K

엔진 - 산업용

3516B

휠 스크레이퍼

621G 657E

석유 패키지

TH48-E70 TH35-C11I CX35-P800 TH35-C13I TH35-C15I CX31-C11I CX31-C9I CX35-C18I CX31-C15I TH31-C9P TH31-C9I CX31-C13I CX31

휠 트랙터

631K 621K OEM 623H 621H 627H

휠 스키더

535D 545D 525D 555D

회전식 커터

RC7

휠 도저

854K 844K 834 844 834H 834K 854 824H 824C 824K 814F II 814K 814 824

레트로피트 후처리

SCR

변속기

TR35 CX31

발전기 세트

XQP115 G3520 G3516 G3512 D1500 G3412 DG400 3412 C32 GEN SET DG500 XQ230 3516 C18 3512 DG450 XQ125CM 3516C GEN C7.1 G3516B G3516H 3508B DG350 C27 C4.4 C32 3516B GEN C2.2 C175-20 C175-16 G3520C G3520E G3520H 3512C 3512B 3516C G3512H 3516B 3516E

트랙 로더

963D

전지형 로더

287C2 277C 277C2 257B3 297C 247B3 287C

석유 엔진

3516 C15 C18 3516C C175-16 3512C

휠형 굴삭기

M315 M315GC

도섭 트랙터

D7R II

부하 견인 덤프

R2900 XE R1700 XE

콤팩트 트랙 로더

289C 279C2 299C 289C2 279C 259B3

스키드 스티어 로더

242B3 252B3 262C2 226B3 236B3 272C 262C 256C 246C 216B3

발전기 세트 엔진

POWER SYS G3520

엔진

C15 C18 C32 MARINE 3512E G3516J G3516H 3516E G3520 G3520H

펌퍼

SPF743 SPF343C

아스팔트 콤팩터

CB8 CB7 CB16 CB15 CB13 CB10

아스팔트 포장기

AP1055 AP655 BG555E AP600 AP555F AP500F AP655F AP-600D BG1000E AP-500E AP655F L AP600F AP-655D AP-1000E AP-1000F AP-555E BG1055E AP-1055F AP-1055E BG600D BG655D BG500E AP1000

WIDE BODY TRUCK

707

냉각 플레이너

PM312 PM313 PM310

동력전달장치

TR35E44-C9.3B

포장 콤팩터

MG630 C13 MARINE

백호 로더

420F2 432F2 430F2 442E 430E 430F 450E 450F 420XE 427F2 414E 424B HD 416F2 415 416 428F2 426 424B 428 424 420 422F 434E 422E 434F 424B2 432E 444F 420E 432F 444E 415F2 420F 434 430 432 444F2 426 F2 444 440 450 422F2 416E 428F 416F 428E 434F2

유압식 삽

6015 6040 6030 6015B 6060

트랙 펠러 번처

522 521

산업용 엔진

C27 C18 C9.3 3516B 3516C 3512E G3520H C9.3B C4.4 C13 C15

엔진 - 장비

3516C C32 C4.4

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료