Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어클램프클램프 및 클립276-5486: 조경용 랙 클립
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어클램프클램프 및 클립276-5486: 조경용 랙 클립
276-5486: 조경용 랙 클립

Cat® 고정 클립, ID X OD X W: 25.4 X 33.7 X 1.4mm

브랜드: Cat

제품 이미지
276-5486: 조경용 랙 클립
276-5486: 조경용 랙 클립
276-5486: 조경용 랙 클립
276-5486: 조경용 랙 클립
276-5486: 조경용 랙 클립

Cat® 고정 클립, ID X OD X W: 25.4 X 33.7 X 1.4mm

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 276-5486에 대한 설명

설명:
클립 276-5486은 Cat 제품군 전반에서 직경 1인치 축에 부품을 고정하는 데 사용됩니다.

Cat 클립과 클램프는 표준 기성 제품 클립 및 클램프가 아닙니다. Cat 클립과 클램프는 또 다른 훌륭한 Let's Do The Work 제품입니다.

특성:
• 고정 클립
• 내경: 25.4mm(1.00in)
• 외부 직경: 33.7mm(1.33in)
• 너비: 1.4mm(0.06in)
• Cat 클립 및 클램프는 정밀한 사양에 따라 제조되고 내구성, 안정성 및 생산성을 고려하여 조립됩니다.
• 강도 및 품질 – 클립 및 클램프가 ANSI, ASTM 및 DIN 요구 사항을 충족하거나 능가합니다.
• Cat 클립, 클램프 및 조임장치가 하나의 계통으로서 함께 작동하여 고객 기반의 안정성과 안전을 극대화합니다.

작업:
자세한 정보는 소유자 매뉴얼을 참조하거나 현지 Cat 지점으로 문의하십시오.

더 보기
부품 번호 276-5486 사양

측정 단위

미국미터법
외부 직경(mm): 33.7
내부 직경(in): 1.0
내부 직경(mm): 25.4
외부 직경(in): 1.33
내부 직경(mm): 25.4
외부 직경(in): 1.33
내부 직경(in): 1.0
외부 직경(mm): 33.7
폭(in): 0.06
무게(kg): 0.001
폭(mm): 1.4
무게(lb): 0.0
더 보기
부품 번호 276-5486의 호환 가능 모델

파워 팩

PR118 PR121

레이크-동력 박스

PR184 PR172

콤팩트 트랙 로더

299D3 XE 299D3

스키드 스티어 로더

272D3 XE 272D3

미니 유압식 굴삭기

304.5E2

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료