호스 및 튜브캡 및 플러그플러그276-8116: Engine Cylinder Head Core Plug
호스 및 튜브캡 및 플러그플러그276-8116: Engine Cylinder Head Core Plug
276-8116: Engine Cylinder Head Core Plug

Cat® Engine Cylinder Head Core Plug seals casting openings in the cylinder head, preventing coolant leakage and maintaining internal pressure stability

브랜드: Cat

제품 이미지
276-8116: Engine Cylinder Head Core Plug
276-8116: Engine Cylinder Head Core Plug
276-8116: Engine Cylinder Head Core Plug
276-8116: Engine Cylinder Head Core Plug
276-8116: Engine Cylinder Head Core Plug

Cat® Engine Cylinder Head Core Plug seals casting openings in the cylinder head, preventing coolant leakage and maintaining internal pressure stability

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 276-8116 사양

이 부품의 사양은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 276-8116의 호환 가능 모델

모터 그레이더

120M 12M 120 140 GC

휠 트랙터 스크레이퍼

613G

통합형 툴 캐리어

IT14G2 IT38H IT14G

매립용 콤팩터

816K 816

배관

PL61

발전기

LC51XX LC30XX LC31XX

휠 스키더

555D 535D 545D 525D

휠 로더

962 928H 928HZ 962L 950M 950L 962M 926 924 930 938 930H 930K 950GC 814K 924HZ 950 GC 924H 924K 938H 938K

휠 도저

814K 814

변속기

TR16-C7.1

진동 콤팩터

CB10 CS-56 CS-54 CS78B CS-56B CS-68B CS54B CB7 CS7 CS-44 CB-64 CS-54B CB-54 CS-78B CS-79B CS-64B CP74B CP-54B CS-76 CS-74 CS68B CS56B CS-74B CB-44B CB-68B CS-64 CS79B CP-56B CP-68B CP-64 CB-54B CB-66B CP-54 CP-56 CP54B CP-74B CP-44 CB-64B CP76B CS74B CS14 CP-76 CP-74 CP68B CP56B

너클붐 로더

559

발전기 세트

C6.6 C7.1 C4.4DE110E C4.4 XQP150 C7.1 GEN C6.6DE150E 3512B C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 XQP100 C4.4DE110E2

트랙 로더

963 953 963D 963K 953D 953K

휠 펠러 번처

2470C 553C

콤팩트 휠 로더

914G 914G2

텔레핸들러

TH337C TH357D TL943C TH407C

휠형 굴삭기

M315D2 M322D MH M315 M318D M320 M315GC M318 M317 M324D2 MH M318D MH M322D2 M322D M315D M317D2 M316D M320D2 M313D M322D2 MH

부하 견인 덤프

R1300G II

모바일 유압 전원 장치

330D2

집게차

MH3032

발전기 세트 엔진

POWER SYS

엔진

C7.1

공기 콤팩터

CW-16 CW34 CW12 CW-34

펌퍼

SPF343C

아스팔트 콤팩터

CB7 CB10

트랙형 트랙터

D5K LGP D3K2 XL D5R LGP D4K XL D5R2 D5R XL D3K XL D6N D6K D6K LGP D4 D5 D4K LGP D4K2 LGP D6K XL D5K2 LGP D6K2 D3K2 LGP D5K XL D5K2 XL D4K2 XL D3K LGP

콤팩터

CB8 CB13 CB15 CB16

아스팔트 포장기

AP-655D AP1055 AP500 AP655 BG555E AP-1000E AP-555E AP600 AP555F AP500F AP-1055F AP-1055E AP655F BG600D AP-600D AP555 BG655D AP-500E AP655F L AP600F BG500E

토양 다짐 장비

CP44B 815K 815 CP11 CP12 CP14 CP16 CP17 CS20 CS64B CS11 CS12 CS16 CS19 CP7 CS44B CS54B

굴삭기

333 GC 320D2 313D2 GC 320D L 330D2 326 GC 320D2 GC 320D2 FM 320D GC 326D2 323D2 L 320GX 313D2-GC 313D2 326GC OTHER 320 GX 320 GC 336 GC 318D2 L 320 326 330 GC 323 330 323D L 330D2 L 333 323D2 326D2 L 318D2 320D 323GC 329D2 L 329D2

백호 로더

420E 430E 450E

산업용 엔진

C6.6 C7.1 C4.4

엔진 - 장비

C4.4 C6.6

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료