구동 트레인최종 드라이브최종 드라이브 기어279-2568: 84 톱니 최종 드라이브 링 기어
구동 트레인최종 드라이브최종 드라이브 기어279-2568: 84 톱니 최종 드라이브 링 기어
279-2568: 84 톱니 최종 드라이브 링 기어

Cat® Final Drive Ring Gear engages with the drive pinion to transmit torque to the wheel hubs, ensuring effective power transfer

브랜드: Cat

제품 이미지
279-2568: 84 톱니 최종 드라이브 링 기어
279-2568: 84 톱니 최종 드라이브 링 기어
279-2568: 84 톱니 최종 드라이브 링 기어
279-2568: 84 톱니 최종 드라이브 링 기어
279-2568: 84 톱니 최종 드라이브 링 기어

Cat® Final Drive Ring Gear engages with the drive pinion to transmit torque to the wheel hubs, ensuring effective power transfer

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 279-2568 사양

측정 단위

미국미터법
Height (in): 2.64
Outside Diameter (in): 19.68
Height (mm): 67.0
Outside Diameter (mm): 500.0
Material Description: Steel
Material: Low Alloy Steel
더 보기
부품 번호 279-2568의 호환 가능 모델

모터 그레이더

140M 3 AWD 14L 140 12M 150 160 12M 3 12M 2 14 140M 12M 3 AWD 160M 2 160M 3 AWD 160M 3 140M 3 140M 2 160M

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료