Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

지상 결합 작업 툴지상 결합 작업 툴 하드웨어 및 고정지상 결합 작업 툴 와셔279-6640: 앵글링 블레이드 패드
지상 결합 작업 툴지상 결합 작업 툴 하드웨어 및 고정지상 결합 작업 툴 와셔279-6640: 앵글링 블레이드 패드
279-6640: 앵글링 블레이드 패드

Cat® 57mm 내경 각도 블레이드 패드로 마찰 및 마모 감소

브랜드: Cat

제품 이미지
279-6640: 앵글링 블레이드 패드
279-6640: 앵글링 블레이드 패드
279-6640: 앵글링 블레이드 패드
279-6640: 앵글링 블레이드 패드
279-6640: 앵글링 블레이드 패드

Cat® 57mm 내경 각도 블레이드 패드로 마찰 및 마모 감소

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 279-6640 사양

측정 단위

미국미터법
자재: 클로로프렌 고무
Washer Type: Flat
외부 직경(mm): 120.0
내부 직경(mm): 57.0
자재 두께(mm): 12.7
Thickness (mm): 12.7
외부 직경(in): 4.724
내부 직경(in): 2.244
자재 두께(in): 0.5
Thickness (in): 0.5
더 보기
부품 번호 279-6640의 호환 가능 모델

트랙형 트랙터

D6R III D6T D6T XL D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D5 D6T XW PAT

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료