Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

엔진밸브 트레인로커 암280-1911: Rocker Arm Shaft
엔진밸브 트레인로커 암280-1911: Rocker Arm Shaft
280-1911: Rocker Arm Shaft

Cat® Rocker Arm Shaft transfers a motion from the camshaft to the individual rocker arms, thereby controlling the opening and closing of engine valves

브랜드: Cat

제품 이미지
280-1911: Rocker Arm Shaft
280-1911: Rocker Arm Shaft
280-1911: Rocker Arm Shaft
280-1911: Rocker Arm Shaft
280-1911: Rocker Arm Shaft

Cat® Rocker Arm Shaft transfers a motion from the camshaft to the individual rocker arms, thereby controlling the opening and closing of engine valves

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 280-1911 사양

측정 단위

미국미터법
Weight (kg): 3.18
Weight (lb): 7.01
Overall Height (in): 2.76
Overall Width (mm): 130.05
Overall Length (mm): 705.1
Overall Width (in): 5.12
Overall Length (in): 27.76
Overall Height (mm): 70.1
더 보기
부품 번호 280-1911의 호환 가능 모델

모터 그레이더

12M 120 120M 140 GC

휠 트랙터 스크레이퍼

613G

통합형 툴 캐리어

IT38H

매립용 콤팩터

816K 816

배관

PL61

발전기

LC51XX LC30XX LC31XX

휠 스키더

535D 545D 555D 525D

휠 로더

962 928H 950GC 814K 928HZ 924HZ 962L 950M 950L 962M 950 GC 924H 926 924K 924 930 938 938H 938K 930H 930K

휠 도저

814K 814

변속기

TR16-C7.1

진동 콤팩터

CP-64 CS-56 CS78B CS-56B CS-68B CP-56 CP-74B CS-78B CP76B CS-79B CS74B CP74B CS-76 CS-74 CS68B CS56B CS-74B CS14 CP-76 CP-74 CS-64 CS79B CP-56B CP-68B CP68B CP56B

너클붐 로더

559

발전기 세트

C6.6 C7.1 GEN C7.1 C6.6DE150E 3512B XQP150

트랙 로더

963 963D 963K 953D 953K 953

휠 펠러 번처

553C 2470C

휠형 굴삭기

M322D MH M322D2 M322D M318D M320 M316D M320D2 M324D2 MH M322D2 MH M318D MH

부하 견인 덤프

R1300G II

모바일 유압 전원 장치

330D2

집게차

MH3032

발전기 세트 엔진

POWER SYS

엔진

C7.1

트랙형 트랙터

D4 D5 D6K XL D5R LGP D6K2 D5R2 D5R XL D6N D6K D6K LGP

아스팔트 포장기

AP-655D AP1055 AP-1055F AP-1055E AP655 AP655F BG600D AP-1000E AP-600D BG655D AP655F L AP600 AP600F

토양 다짐 장비

815K 815 CP12 CP14 CP16 CP17 CS20 CS12 CS16 CS19

굴삭기

336 GC 333 GC 320 320D L 326 330D2 330 GC 323 330 323D L 330D2 L 333 323D2 326D2 L 326 GC 320D2 FM 320D 323GC 320D GC 326D2 323D2 L 326GC 329D2 L 329D2

산업용 엔진

C6.6 C7.1

엔진 - 장비

C6.6

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료