Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

엔진연료 계통기화기 및 거버너2A-1927: 에어 벤트 밸브 바늘
엔진연료 계통기화기 및 거버너2A-1927: 에어 벤트 밸브 바늘
2A-1927: 에어 벤트 밸브 바늘

Cat® 에어 벤트 밸브 바늘은 공기의 흐름을 제어합니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
2A-1927: 에어 벤트 밸브 바늘
2A-1927: 에어 벤트 밸브 바늘
2A-1927: 에어 벤트 밸브 바늘
2A-1927: 에어 벤트 밸브 바늘
2A-1927: 에어 벤트 밸브 바늘

Cat® 에어 벤트 밸브 바늘은 공기의 흐름을 제어합니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 2A-1927 사양
Material: Alloy Copper,Alloy Mixed: Metal
더 보기
부품 번호 2A-1927의 호환 가능 모델

트랙터

772 776 768B

선박용 엔진

D353E D337 D337F D353C D353D D315 D379A D379B D326F D330A D330B D342C D333A D333B D397D D364 D375D D398A D398B D342 D343

트랙 로더

951C 951B 983 977D 977H 941B 977K 977L 955C 955H 955K 955L 941

모터 그레이더

12G 120G 16 120 12F 12E 140G 130G 140 14G 14E

트럭 엔진

1673B 1673 1693

리퍼

8D 6 4 951

매립용 콤팩터

816 826B

배관

572F 572G 583K 583H 571G 571F 594H 594 561B 561C

발전기 세트 엔진

D379B D398B D399

트랙형 트랙터

D7F D7G D5 D8K D8H D9E D9G D9H D4D D4E D5B D6C D6D D6G

휠 스크레이퍼

627 637B 666 666B 627B 637 657 657B

트럭

769 773 777 769B

토양 다짐 장비

825B 815

휠 트랙터

650B 666 651B 660B 633C 657B 627 621 623 627B 637 631C 641 651 641B 657 666B

발전기

SR4

굴삭기

225 235

휠 스키더

518 528

유압 제어장치

163 143 183B 153 141 140

휠 로더

980 988 992 920 980B 992B 930 966C 950

불도저

4S 6A 6S 977A 8S 955 4A

휠 도저

834 824B 814 824

차량 엔진

D346 D348 D349

산업용 엔진

3304 3306 D320A D333C D342 D343 D398B D398 D399 D353C D353E D353D D342C D330C D379 D379B

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료