Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어와셔 및 스페이서2S-0675: 0.4mm 두께 강철 스페이서
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어와셔 및 스페이서2S-0675: 0.4mm 두께 강철 스페이서
2S-0675: 0.4mm 두께 강철 스페이서

Cat® 두 표면 사이에 스탠드오프를 제공하기 위해 조일 때 압력을 분산시키기 위해 볼트 헤드 아래에 고정된 스페이서

브랜드: Cat

제품 이미지
2S-0675: 0.4mm 두께 강철 스페이서
2S-0675: 0.4mm 두께 강철 스페이서
2S-0675: 0.4mm 두께 강철 스페이서
2S-0675: 0.4mm 두께 강철 스페이서
2S-0675: 0.4mm 두께 강철 스페이서

Cat® 두 표면 사이에 스탠드오프를 제공하기 위해 조일 때 압력을 분산시키기 위해 볼트 헤드 아래에 고정된 스페이서

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 2S-0675 사양
직경(mm): 13.48
자재 설명: 강철
두께(mm): 0.4
Material: Carbon Steel
더 보기
부품 번호 2S-0675의 호환 가능 모델

트랙터

776 776D 776C 772B 784C 784B 768C 776B

석유 엔진

3512C 3512B

부하 견인 덤프

R1600 R1600G R1600H

지하 굴절식 트럭

AD55 AE40 AD45B AE40 II AD45 AD40

모바일 유압 전원 장치

TH43-C18

오프 하이웨이 트럭

785D 793D 789D 773

펌퍼

SPF343C

트랙형 트랙터

DEUCE 30/30

휠 스크레이퍼

621B

트럭

785 789 69D 793 775E 775D 773E 793D 772 773D 793B 770 793C 777 769D 789C 769C 789D 777C 777B 789B 785C 777D 785D 773B 785B

석유 패키지

TH48-E80 TH48-E70

이젝터 트럭

740 D400E II

휠 트랙터

627 621 623 627B 623B 621B 621R

휠 로더

994

석유 변속기

TH48-E80

채석장 트럭

771D 775D 773E

굴절식 트럭

D300E D350E II D400E D250E D40D D400D 740 D350E D400E II 735 OEM D250E II 735 D300E II

엔진 - 장비

C4.4

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료