Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어와셔 및 스페이서2V-4387: 10.31mm 내경 강철 스페이서
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어와셔 및 스페이서2V-4387: 10.31mm 내경 강철 스페이서
2V-4387: 10.31mm 내경 강철 스페이서

Cat® 25.40mm 외경 스틸 스페이서를 고정 장치의 추가 신축 길이에 사용

브랜드: Cat

제품 이미지
2V-4387: 10.31mm 내경 강철 스페이서
2V-4387: 10.31mm 내경 강철 스페이서
2V-4387: 10.31mm 내경 강철 스페이서
2V-4387: 10.31mm 내경 강철 스페이서
2V-4387: 10.31mm 내경 강철 스페이서

Cat® 25.40mm 외경 스틸 스페이서를 고정 장치의 추가 신축 길이에 사용

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 2V-4387 사양

측정 단위

미국미터법
중앙 구멍 형태: 비나사산
내부 직경(in): 0.41
내부 직경(mm): 10.0
길이(인치): 0.91
길이(mm): 23.0
자재: 강철
외부 직경(in): 1.0
외부 직경(mm): 25.0
유형: 중앙 구멍-슬롯
더 보기
부품 번호 2V-4387의 호환 가능 모델

트랙터

772

선박용 엔진

3516 3512 3508 3508C 3508B 3516B 3516C 3516E 3512C 3512E 3512B

석유 발전기 세트

3512B 3512C

모터 그레이더

120H 120G 135H 140H 12H 160H

매립용 콤팩터

836 826 826G II 816K 836H 836G 836K 816 826C 826H 826K

배관

572R II

오프 하이웨이 트럭

793D 785D 3508B

엔진 - 산업용

3561B 3512B 3516B LD700E

석유 패키지

TH48-E70 3508

발전기

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

스프레이 배열

CAT WDS

기관차 엔진

3516C 3516B 3512E 3512C 3512B 3508C 3508B

휠 로더

988 XE 988F II 986 988GC 988 986K 994 990 993 992 988K XE 988G 988H 988F 988K 814K 990K 990H 993K 992D 992B 980C 992G 992K 990 II 994F 994D 994K 994H

휠 도저

834 844 834G 834H 834K 854 824C 824K 814K 814 824 854G 854K 844H 844K

전력 모듈

XQ2280 XQC1200 PP3516 PM3516 PM3512 3516B 3516C XQC1600 PM3508

발전기 세트

G3516 3516C GEN G3516C G3516E 3508B SR5 3508 3516B GEN G3520C 3516 G3520E 3512C 3512B 3516C 3516B 3516C GEN SET 3516E

로터리 드릴

MD6540C MD6380

석유 엔진

3516 3512 3508C 3508B 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B

도섭 트랙터

D7R II

발전기 세트 엔진

3516B 3512B 3508B 3516

엔진

3512E 3126 3512B 3512C 3516C 3516E

펌퍼

SPF343C SPF343 SPS343 SPT343

트랙형 트랙터

D7R SERIES D6F SR D5E D6E D6G SR D11N D11R D7R II

트럭

793C 785C 785D 773

토양 다짐 장비

825 825K 825C 815K 815

가스 엔진

G3516

굴삭기

215B 225B 225D 229 225 231D 235 215 235B 235C 245 245D 245B

선박용 보조

3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C

석유 변속기

TH48-E80

산업용 엔진

3516B 3516C 3126 3116 3114 3512E 3512B 3512C 3512 3516 3508B 3508

엔진 - 장비

3116 3516C C4.4

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료